BCAD - 缓冲器-速度可调中型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J4-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huanchongqi/bcad.prj},{NB=BCAD-2580-1},{CODE=BCAD},{CC=2580},{SDLX=1},{ZGZJSU=4},{S=80},{M=25},{A=297.5},{B=197.5},{C=119.0},{D=8.0},{E=20.0},{F=22.0},{H=32.0},{K=10},{ZDXSNL=150},{XSXSNL=120000},{ZL=800},{TEM=-45~+80},{PPATH=bcad4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
SDLX
速度类型
ⁿ/ₐ
ZGZJSU
最高撞击速度
ⁿ/ₐ
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
ZDXSNL
最大吸收能量
[N*m]
XSXSNL
小时吸收能量
[N*m]
ZL
最大有效重量
[kg]
TEM
工作温度
[°C]
BCAD-2540-1
BCAD
2540
1
4
40
25
221.3
144.5
129.0
8.0
36.8
22.0
32.0
10
100
80000
700
-45~+80
BCAD-2540-3
BCAD
2540
3
1
40
25
221.3
144.5
129.0
8.0
36.8
22.0
32.0
10
100
80000
1000
-45~+80
BCAD-2550-1
BCAD
2550
1
4
50
25
247.5
178.0
100.5
8.0
19.5
22.0
32.0
10
130
90000
720
-45~+80
BCAD-2550-3
BCAD
2550
3
1
50
25
247.5
178.0
100.5
8.0
19.5
22.0
32.0
10
130
90000
1300
-45~+80
BCAD-2580-1
BCAD
2580
1
4
80
25
297.5
197.5
119.0
8.0
20.0
22.0
32.0
10
150
120000
800
-45~+80
BCAD-2580-3
BCAD
2580
3
1
80
25
297.5
197.5
119.0
8.0
20.0
22.0
32.0
10
150
120000
1350
-45~+80
BCAD-3625-1
BCAD
3625
1
4
25
36
172.0
121.0
94.0
10.0
26.0
35.5
46.0
15
180
81000
1400
-45~+80
BCAD-3625-3
BCAD
3625
3
1
25
36
172.0
121.0
94.0
10.0
26.0
35.5
46.0
15
180
81000
2000
-45~+80
BCAD-3650-1
BCAD
3650
1
4
50
36
239.5
163.5
129.5
10.0
26.0
35.5
46.0
15
350
110000
1400
-45~+80
BCAD-3650-3
BCAD
3650
3
1
50
36
239.5
163.5
129.5
10.0
26.0
35.5
46.0
15
350
110000
2000
-45~+80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表