BDTG - 缓冲器-自动补偿型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J4-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huanchongqi/bdtg.prj},{NB=BDTG-1412F-1-F},{CODE=BDTG},{CC=1412F},{ZJT=F},{M=14},{B=81.0},{C=12.0},{D=64.8},{E=12.0},{F=4.0},{G=12.0},{H=10.5},{S=12},{ZL1=1.0~12},{ZL2=8~86},{ZL3=70~200},{K=6},{Z=19.0},{ZL=1},{A=93.0},{ZDXSNL=34},{XSXSNL=51000},{ZL4=69},{ZGZJSD=5},{GZWD=-10~+80},{PPATH=bdtg4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
M
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
ZL1
有效重量1
ⁿ/ₐ
ZL2
有效重量2
ⁿ/ₐ
ZL3
有效重量3
ⁿ/ₐ
K
[mm]
Z
[mm]
A
[mm]
ZDXSNL
最大吸收能量
[Nm]
XSXSNL
小时吸收能量
[Nm]
ZL4
重量
[g]
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
GZWD
工作温度
[°C]
BDTG-0604-1-F
BDTG
0604
6
32.5
4.0
24.5
4.0
1.8
5.1
4.6
4
-
0.9~15
-
3
8.0
36.5
2
3000
5
5
-10~+80
BDTG-0806-1-F
BDTG
0806
8
46.0
7.5
35.0
6.0
3.0
6.7
6.8
6
0.6~2.8
1~16
11~25
3
11.0
53.5
5
8000
13
5
-10~+80
BDTG-1008-1-F
BDTG
1008
10
51.8
9.9
37.0
8.0
3.0
8.4
7.5
8
0.7~3.5
1.5~19
18~54
3
12.7
31.7
11
14500
19
5
-10~+80
BDTG-1210-1-F
BDTG
1210
12
60.0
10.5
43.5
10.0
4.0
10.0
10.5
10
0.8~6.2
1.8~21
19~65
4
14.0
70.5
18
34000
35
5
-10~+80
BDTG-1412F-1-F
BDTG
1412F
14
81.0
12.0
64.8
12.0
4.0
12.0
10.5
12
1.0~12
8~86
70~200
6
19.0
93.0
34
51000
69
5
-10~+80
BDTG-1412-1-F
BDTG
1412
14
81.0
12.0
64.8
12.0
4.0
12.0
10.5
12
1.0~12
8~86
70~200
6
19.0
93.0
34
51000
69
5
-10~+80
BDTG-1415-1-F
BDTG
1415
14
91.5
12.0
72.0
15.0
4.0
12.0
10.5
15
1.0~12
8~86
70~200
6
19.0
103.5
35
51000
73
5
-10~+80
BDTG-2015-1-F
BDTG
2015
20
93.0
16.0
70.0
15.0
6.0
18.0
16.0
15
2~33
28~210
180~819
8
26.0
109.0
78
68500
175
5
-10~+80
BDTG-2020-1-F
BDTG
2020
20
126.0
20.0
94.9
20.0
6.0
18.0
16.0
20
3~35
31~230
190~910
8
26.0
146.0
105
69500
206
5
-10~+80
BDTG-2050-1-F
BDTG
2050
20
217.0
20.0
160.3
50.0
6.0
18.0
17.8
50
1~40
32~249
198~997
8
26.0
237.0
149
75000
285
5
-10~+80
BDTG-2525-1-F
BDTG
2525
25
131.0
13.0
96.0
25.0
8.0
22.8
22.0
25
2~230
140~1255
706~7230
10
32.0
144.0
226
113000
295
5
-10~+80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表