BDAD - 缓冲器-速度可调加长型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J4-缓冲器
hcq
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huanchongqi/hcq/bdad.prj},{NB=BDAD-64100},{CODE=BDAD},{CC=64100},{ZGZJSD=2},{S=100},{M=UNF2 1/2-12},{A=347.8},{B=196.0},{C=26.0},{D=20},{E=51.8},{F=59.0},{G=23.0},{H=76.2},{K=9.4},{ZDXSNL=4280},{XSXSNL=204000},{ZL=18181},{TEM=-45~+80},{PDF=bdad.pdf},{MC=63.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
S
行程
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
ZDXSNL
最大吸收能量
[N*m]
XSXSNL
小时吸收能量
[N*m]
ZL
最大有效重量(kg)
[kg]
TEM
工作温度
[°C]
BDAD-4225
BDAD-4225
BDAD
4225
4
25
M42X1.5
186.5
127.5
88.0
12
34.0
44.5
28.5
50.0
15.0
260
125000
3000
-45~+80
BDAD-4250
BDAD-4250
BDAD
4250
4
50
M42X1.5
241.0
157.0
117.5
12
34.0
44.5
28.5
50.0
15.0
500
150000
4000
-45~+80
BDAD-4275
BDAD-4275
BDAD
4275
4
75
M42X1.5
301.5
187.5
148.0
12
39.0
44.5
28.8
50.0
15.0
750
180000
6000
-45~+80
BDAD-64050
BDAD-64050
BDAD
64050
2
50
UNF2 1/2-12
247.8
146.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
2080
185000
12727
-45~+80
BDAD-64100
BDAD-64100
BDAD
64100
2
100
UNF2 1/2-12
347.8
196.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
4280
204000
18181
-45~+80
BDAD-64150
BDAD-64150
BDAD
64150
2
150
UNF2 1/2-12
467.8
256.0
26.0
20
61.8
59.0
23.0
76.2
9.4
6150
248000
23636
-45~+80
BDAD-85050
BDAD-85050
BDAD
85050
2
20
M85X2
265.0
140.0
48.0
40
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
2300
372000
37000
-45~+80
BDAD-85090
BDAD-85090
BDAD
85090
2
90
M85X2
345.0
180.0
70.0
60
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
4000
652000
4000
-45~+80
BDAD-85125
BDAD-85125
BDAD
85125
2
125
M85X2
420.0
216.0
84.0
82
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
5700
933000
43000
-45~+80
BDAD-85165
BDAD-85165
BDAD
85165
2
165
M85X2
514.0
256.0
100.0
106
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
7300
1215000
45000
-45~+80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表