DSFBS25 - 成品孔链轮-倍数链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfbs25.prj},{NB=DSFBS25-C216A-10-25(25)},{CODE=DSFBS25},{MAT=45#},{RCL=齿部高频淬火},{X=C216A},{SUR=无},{FJ=紧定螺钉},{CS=10},{DR1=25},{DR=25},{DRR='25','30','35','40','45','50'},{D=164.39},{D1=187},{D2=110},{L=67},{L1=40},{B=10.0},{T=8.0},{PDF=dsfbs25.pdf},{GZ=28.580},{R2=37.280},{DA=183.780},{X1=17.260},{Y1=15.000},{BB=12.400},{R3=21.580},{X2=35.340},{Y2=11.480}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
X
尺寸系列
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
DSFBS25-C206B-9-15
DSFBS25-C206B-9-15
DSFBS25
45#
齿部高频淬火
C206B
无
紧定螺钉
9
55.70
63
33
22
3.5
3.0
DSFBS25-C206B-10-15
DSFBS25-C206B-10-15
DSFBS25
45#
齿部高频淬火
C206B
无
紧定螺钉
10
61.65
68
37
25
5.0
3.0
DSFBS25-C208A-10-20
DSFBS25-C208A-10-20
DSFBS25
45#
齿部高频淬火
C208A
无
紧定螺钉
10
82.20
93
52
40
8.0
4.0
DSFBS25-C210A-10-25
DSFBS25-C210A-10-25
DSFBS25
45#
齿部高频淬火
C210A
无
紧定螺钉
10
102.50
117
66
45
9.0
5.0
DSFBS25-C212A-10-25
DSFBS25-C212A-10-25
DSFBS25
45#
齿部高频淬火
C212A
无
紧定螺钉
10
123.30
137
81
50
9.0
6.0
DSFBS25-C216A-10-25
DSFBS25-C216A-10-25
DSFBS25
45#
齿部高频淬火
C216A
无
紧定螺钉
10
164.39
187
110
67
10.0
8.0
DSFBS30-C206B-9-15
DSFBS30-C206B-9-15
DSFBS30
45#
齿部高频淬火
C206B
无
紧定螺钉
9
55.70
63
33
25
4.0
3.4
DSFBS30-C206B-10-15
DSFBS30-C206B-10-15
DSFBS30
45#
齿部高频淬火
C206B
无
紧定螺钉
10
61.65
68
37
25
4.0
3.4
DSFBS30-C208A-10-20
DSFBS30-C208A-10-20
DSFBS30
45#
齿部高频淬火
C208A
无
紧定螺钉
10
82.20
93
52
40
8.0
4.4
DSFBS30-C210A-10-25
DSFBS30-C210A-10-25
DSFBS30
45#
齿部高频淬火
C210A
无
紧定螺钉
10
102.75
117
66
45
9.0
5.5
DSFBS30-C212A-10-25
DSFBS30-C212A-10-25
DSFBS30
45#
齿部高频淬火
C212A
无
紧定螺钉
10
123.30
137
81
50
6.5
7.2
DSFBS30-C216A-10-25
DSFBS30-C216A-10-25
DSFBS30
45#
齿部高频淬火
C216A
无
紧定螺钉
10
164.39
187
110
67
10.0
8.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表