DSSB - 惰轮链轮 标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dssb.prj},{NB=DSSB08A-15-15},{CODE=DSSB},{CODE1='DSSB','DSSC','DSSD'},{CC=08A},{CS=15},{DR=15},{D=61.08},{D1=67},{D2=44},{T=7.2},{L=17},{L1=28},{ZC=BRC-6202ZZ},{B=11},{CR1=7.65},{CR2=6.50},{SYDLXH1=DPS6202},{SYDLXH2=DPS6202},{ZL1=0.19},{ZL2=0.20},{ZL3=0.45},{PDF=dssb.pdf},{P=12.700},{DR1=7.920},{JYZJ=61.083},{DA=66.606},{DF=53.163},{R1=4.029},{CGBJ=51.000},{R2=10.365},{X1=4.923},{Y1=3.987},{YHJJ=14.266},{CXBJ=12.733},{R3=5.817},{X2=10.071},{Y2=2.140},{DH=46.248},{PPATH=dssb/dssb3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
孔径dr
[mm]
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
ZC
配套轴承
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
CR1
Cr(动额定负载)钢
[kN]
CR2
Cr(动额定负载)不锈钢
[kN]
SYDLXH1
适用惰轮销型号 单轴承
ⁿ/ₐ
SYDLXH2
适用惰轮销型号 双轴承
ⁿ/ₐ
ZL1
重量 DSS
[kg]
ZL2
重量 DSSC
[kg]
ZL3
重量 DSSD
[kg]
DSSB04C-17-6
DSSB04C-17-6
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
04C
17
6
34.56
38
27
2.8
12
18
BRC-606ZZ
6
1.95
0.00
-
-
0.04
0.00
0.00
DSSB04C-19-8
DSSB04C-19-8
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
04C
19
8
38.58
42
31
2.8
13
20
BRC-608ZZ
7
3.30
0.00
-
-
0.08
0.00
0.00
DSSB04C-19-10
DSSB04C-19-10
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
04C
19
10
38.58
42
31
2.8
13
19
BRC-6900ZZ
6
2.70
0.00
-
-
0.08
0.00
0.00
DSSB04C-20-12
DSSB04C-20-12
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
04C
20
12
40.59
44
33
2.8
13
19
BRC-6901ZZ
6
2.90
0.00
-
-
0.08
0.00
0.00
DSSB06C-16-10
DSSB06C-16-10
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
06C
16
10
48.82
54
38
4.3
14
22
BRC-6000ZZ
8
4.55
3.87
DPS6000
-
0.11
0.12
0.00
DSSB06C-16-12
DSSB06C-16-12
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
06C
16
12
48.82
54
38
4.3
14
22
BRC-6001ZZ
8
5.10
4.34
DPS6001
-
0.10
0.11
0.00
DSSB06C-18-15
DSSB06C-18-15
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
06C
18
15
54.84
60
44
4.3
17
28
BRC-6202ZZ
11
7.65
6.50
DPS6202
-
0.16
0.17
0.00
DSSB06C-21-17
DSSB06C-21-17
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
06C
21
17
63.91
69
53
4.3
19
31
BRC-6203ZZ
12
9.55
8.12
DPS6203
-
0.24
0.25
0.00
DSSB06C-25-20
DSSB06C-25-20
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
06C
25
20
76.00
81
60
4.3
21
35
BRC-6204ZZ
14
12.80
10.88
DPS6204
-
0.33
0.34
0.00
DSSB08A-13-10
DSSB08A-13-10
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
08A
13
10
53.07
59
38
7.2
14
22
BRC-6000ZZ
8
4.55
3.87
DPS6000
-
0.15
0.16
0.19
DSSB08A-13-12
DSSB08A-13-12
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
08A
13
12
53.07
59
38
7.2
14
22
BRC-6001ZZ
8
5.10
4.34
DPS6001
DPS6001
0.14
0.15
0.29
DSSB08A-15-15
DSSB08A-15-15
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
08A
15
15
61.08
67
44
7.2
17
28
BRC-6202ZZ
11
7.65
6.50
DPS6202
DPS6202
0.19
0.20
0.45
DSSB08A-17-17
DSSB08A-17-17
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
08A
17
17
69.12
76
53
7.2
19
31
BRC-6203ZZ
12
9.55
8.12
DPS6203
DPS6203
0.30
0.31
0.62
DSSB08A-19-20
DSSB08A-19-20
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
08A
19
20
77.16
84
60
7.2
21
35
BRC-6204ZZ
14
12.80
10.88
DPS6204
DPS6204
0.40
0.41
0.31
DSSB10A-12-12
DSSB10A-12-12
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
10A
12
12
61.34
69
43
8.7
16
26
BRC-6001ZZ
10
6.80
5.78
DPS6201
DPS6201
0.21
0.22
0.34
DSSB10A-13-15
DSSB10A-13-15
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
10A
13
15
66.34
74
44
8.7
17
28
BRC-6202ZZ
11
7.65
6.50
DPS6202
DPS6202
0.23
0.24
0.51
DSSB10A-15-17
DSSB10A-15-17
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
10A
15
17
76.35
84
53
8.7
19
31
BRC-6203ZZ
12
9.55
8.12
DPS6203
DPS6203
0.37
0.38
0.72
DSSB10A-17-20
DSSB10A-17-20
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
10A
17
20
86.39
94
60
8.7
21
35
BRC-6204ZZ
14
12.80
10.88
DPS6204
DPS6204
0.35
0.50
0.00
DSSB12A-11-12
DSSB12A-11-12
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
12A
11
12
67.62
76
44
11.7
16
26
BRC-6001ZZ
10
6.80
0.00
DPS6201
-
0.26
0.00
0.00
DSSB12A-11-15
DSSB12A-11-15
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
12A
11
15
67.62
76
44
11.7
17
28
BRC-6202ZZ
11
7.65
0.00
DPS6202
-
0.27
0.00
0.00
DSSB12A-13-17
DSSB12A-13-17
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
12A
13
17
79.60
89
53
11.7
19
31
BRC-6203ZZ
12
9.55
0.00
DPS6203
-
0.46
0.00
0.00
DSSB12A-14-20
DSSB12A-14-20
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
12A
14
20
85.61
95
60
11.7
21
35
BRC-6204ZZ
14
12.80
0.00
DPS6204
-
0.56
0.00
0.00
DSSB16A-9-15
DSSB16A-9-15
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
16A
9
15
74.27
85
44
14.6
17
28
BRC-6202ZZ
11
7.65
0.00
DPS6202
-
0.38
0.00
0.00
DSSB16A-10-17
DSSB16A-10-17
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
16A
10
17
82.20
93
52
14.6
19
31
BRC-6203ZZ
12
9.55
0.00
DPS6203
-
0.57
0.00
0.00
DSSB16A-11-20
DSSB16A-11-20
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
16A
11
20
90.16
102
60
14.6
21
35
BRC-6204ZZ
14
12.80
0.00
DPS6204
-
0.69
0.00
0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表