DSSK - 惰轮链轮双节距型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dssk.prj},{NB=DSSK-C210A-19},{CODE=DSSK},{MAT=45#},{RCL=齿部高频淬火},{SUR=四氧化三铁保护膜},{CC=C210A},{CS=19},{DR=25},{D=97.78},{D1=105},{D2=73.00},{D3=40},{T=8.7},{L=28},{ZC=BRG-6801ZZ},{CR=10.10},{D4=47},{B=12},{PDF=dssk.pdf},{PPATH=dssk/dssk4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
孔径dr
[mm]
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
D3
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
ZC
配套轴承BRC-
ⁿ/ₐ
CR
Cr(动额定负载)
[kN]
D4
[mm]
B
b
[mm]
DSSK-C208A-21
DSSK-C208A-21
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C208A
21
20
86.17
92
69.00
34
7.2
25
BRG-6904ZZ
6.40
37
9
DSSK-C208A-23
DSSK-C208A-23
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C208A
23
25
94.15
100
77.00
36
7.2
25
BRG-6905ZZ
7.05
42
9
DSSK-C208A-25
DSSK-C208A-25
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C208A
25
25
102.14
108
63.00
36
7.2
25
BRG-6801ZZ
7.05
42
9
DSSK-C210A-19
DSSK-C210A-19
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C210A
19
25
97.78
105
73.00
40
8.7
28
BRG-6801ZZ
10.10
47
12
DSSK-C210A-21
DSSK-C210A-21
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C210A
21
30
107.72
115
73.00
48
8.7
28
BRG-6005ZZ
13.20
55
13
DSSK-C210A-25
DSSK-C210A-25
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C210A
25
30
127.67
134
73.00
48
8.7
28
BRG-6006ZZ
13.20
55
13
DSSK-C212A-19
DSSK-C212A-19
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C212A
19
30
117.34
126
83.00
55
11.7
40
BRG-6206ZZ
19.50
62
16
DSSK-C212A-25
DSSK-C212A-25
DSSK
45#
齿部高频淬火
四氧化三铁保护膜
C212A
25
30
153.20
162
80.00
55
11.7
45
BRG-6206ZZ
19.50
62
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表