CPRAJ - 铝合金波纹管型连接联轴器-顶丝型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
波纹管联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/bowenguan/cpraj.prj},{NB=CPRAJ-22.5-34-c5-d5},{CODE=CPRAJ},{MAT1=高强度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=22.5},{L=34},{D1=5.000},{C=5.000},{C45D=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12},{K=8.1},{W=2.8},{S=12.3},{D2=20.20},{F=3.6},{NJ=2.5},{M=M4},{M1=4},{EDNJ=1},{RXPX=0.15},{PXPJ=2},{RXZPC=+0.6/-1.8},{RXZS=16000},{JTNZGD=300},{GXJ=1.2x10},{ZL=22},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{C2=12.000},{PDF=cpraj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
D2
d2
[mm]
F
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
M
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
PXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZGD
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPRAJ-16-27-c4-d4
CPRAJ-16-27-c4-d4
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
16.0
27
7.5
2.0
8.0
13.50
3.0
1.2
M3
0.5
0.1
2
+0.4/-1.2
20000
150
3.5x10
8
CPRAJ-20-32-c5-d5
CPRAJ-20-32-c5-d5
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
20.0
32
7.2
2.8
12.0
18.00
3.5
1.2
M3
0.8
0.15
2
+0.6/-1.8
18000
220
9.9x10
13
CPRAJ-22.5-34-c5-d5
CPRAJ-22.5-34-c5-d5
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
22.5
34
8.1
2.8
12.3
20.20
3.6
2.5
M4
1
0.15
2
+0.6/-1.8
16000
300
1.2x10
22
CPRAJ-25-37-c6-d6
CPRAJ-25-37-c6-d6
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
25.0
37
9.5
3.0
12.0
20.20
4.5
2.5
M4
1.3
0.15
2
+0.6/-1.8
15000
330
3.1x10
30
CPRAJ-32-42-c8-d8
CPRAJ-32-42-c8-d8
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
32.0
42
8.0
4.0
18.0
27.20
4.5
5.0
M5
2
0.2
2
+0.8/-2.5
11000
490
9.2x10
53
CPRAJ-40-51-c8-d8
CPRAJ-40-51-c8-d8
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
40.0
51
9.5
6.0
20.0
34.50
5.0
5.0
M5
6
0.2
2
+0.8/-2.5
10000
530
1.1x10
85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表