CPNGJ - 不锈钢刚性联轴器-顶丝型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/gangxing/cpngj.prj},{NB=CPNGJ-20-30-c4-d4},{CODE=CPNGJ},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=20},{L=30.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{C=4.000},{D5=4.000},{F=7.0},{M=M4},{M1=4},{NG=2.5},{NJ=0.5},{RXZS=31000},{GXJ=3.5×10^-6},{G=57},{PDF=cpngj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPNGJ-16-24-c4-d4
CPNGJ-16-24-c4-d4
CPNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
16
24.0
6.0
M3
3
1.2
0.3
39000
1.2×10^-6
30
CPNGJ-20-30-c4-d4
CPNGJ-20-30-c4-d4
CPNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
20
30.0
7.0
M4
4
2.5
0.5
31000
3.5×10^-6
57
CPNGJ-25-36-c5-d5
CPNGJ-25-36-c5-d5
CPNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
25
36.0
9.0
M4
4
2.5
1.0
25000
1.0×10^-5
114
CPNGJ-32-41-c6-d6
CPNGJ-32-41-c6-d6
CPNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
32
41.0
10.0
M5
5
5.0
2.0
19000
3.1×10^-5
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表