CPNTAC - 铝合金刚性联轴器-分离型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/gangxing/cpntac.prj},{NB=CPNTAC-20-20-c4-d4},{CODE=CPNTAC},{MAT=高强度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=20},{L=20.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{C=4.000},{D5=4.000},{F=3.75},{M=M2.5},{M1=2},{NG=0.8},{NJ=0.5},{RXZS=30000},{GXJ=8.6×10^-7},{G=15},{PDF=cpntac.pdf},{PPATH=cpntac/cpntac04.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPNTAC-16-16-c3-d3
CPNTAC-16-16-c3-d3
CPNTAC
高强度铝合金
阳极氧化处理
16
16.0
3.75
M2.5
2
0.8
0.3
33000
2.9×10^-7
7
CPNTAC-20-20-c4-d4
CPNTAC-20-20-c4-d4
CPNTAC
高强度铝合金
阳极氧化处理
20
20.0
3.75
M2.5
2
0.8
0.5
30000
8.6×10^-7
15
CPNTAC-25-25-c5-d5
CPNTAC-25-25-c5-d5
CPNTAC
高强度铝合金
阳极氧化处理
25
25.0
6.00
M3
3
1.2
1.0
24000
2.7×10^-6
29
CPNTAC-32-32-c6-d6
CPNTAC-32-32-c6-d6
CPNTAC
高强度铝合金
阳极氧化处理
32
32.0
7.00
M4
4
2.5
2.0
19000
7.1×10^-6
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表