CPNTGC - 不锈钢刚性联轴器-分离型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/gangxing/cpntgc.prj},{NB=CPNTGC-20-20-c4-d4},{CODE=CPNTGC},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=20},{L=20.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{C=4.000},{D5=4.000},{F=3.75},{M=M2.5},{M1=2},{NG=0.8},{NJ=0.5},{RXZS=30000},{GXJ=2.4×10^-6},{G=30},{PDF=cpntac.pdf},{PPATH=cpntgc/cpntgc04.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPNTGC-16-16-c3-d3
CPNTGC-16-16-c3-d3
CPNTGC
SUS304不锈钢
抛光处理
16
16.0
3.75
M2.5
2
0.8
0.3
33000
7.9×10^-7
15
CPNTGC-20-20-c4-d4
CPNTGC-20-20-c4-d4
CPNTGC
SUS304不锈钢
抛光处理
20
20.0
3.75
M2.5
2
0.8
0.5
30000
2.4×10^-6
30
CPNTGC-25-25-c5-d5
CPNTGC-25-25-c5-d5
CPNTGC
SUS304不锈钢
抛光处理
25
25.0
6.00
M3
3
1.2
1.0
24000
7.2×10^-6
60
CPNTGC-32-32-c6-d6
CPNTGC-32-32-c6-d6
CPNTGC
SUS304不锈钢
抛光处理
32
32.0
7.00
M4
4
2.5
2.0
19000
2.4×10^-5
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表