CGFSAC - 精制联轴器*梅花型(短巧型) 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
cgfsac
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cgfsac/cgfsac.prj},{NB=CGFSAC-40-50-c8-d8(885)},{CODE=CGFSAC},{D=40},{L=50},{C4D5=8,9.252,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25},{C1=8.000},{D1=8.000},{E=16},{F=8.5},{H=33},{M=M5,M4},{MLS=5,4},{M1=5},{LDNJ=8/3.5},{EDNJ=4.9},{RXNJ=1.2},{RXPX=0.15},{RXPJ=1},{XZXPC=+1.2/0},{RXZS=15000},{ZL=100},{PDF=cgfsac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cgfsac05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
LDNJ
紧固螺钉扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXNJ
容许扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
XZXPC
许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CGFSAC-40-50-c8-d8(885)
CGFSAC-40-50-c8-d8
CGFSAC
40
50
16
8.5
33
8/3.5
4.9
1.2
0.15
1
+1.2/0
15000
100
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGFSAC-55-54-c10-d10(1010...
CGFSAC-55-54-c10-d10
CGFSAC
55
54
18
9.0
36
13/8
17
-
0.2
1
+1.4/0
11000
210
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGFSAC-65-62-c14-d14(1414...
CGFSAC-65-62-c14-d14
CGFSAC
65
62
20
10.5
41
28/13
46
-
0.2
1
+1.5/0
9000
340
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表