CGHAJ - 精制联轴器*十字滑块型 定位螺丝固定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghaj.prj},{NB=CGHAJ-20-21.4-c4-d4},{CODE=CGHAJ},{D=20},{L=21.4},{C4D5=4,5,6,6.35,8,9.525,10,12},{C1=4.000},{D1=4.000},{F=2.9},{M=M4},{M1=4},{LDNJ=1.7},{EDNJ=3.2},{RXPX=1.2},{RXPJ=3},{RXZS=31000},{GXJ=5.7x10},{ZL=9},{PDF=cghaj.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghaj/cghaj05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C4D5
ⁿ/ₐ
F
[mm]
M
m1
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
LDNJ
紧固螺钉扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CGHAJ-6-8.4-c1-d1
CGHAJ-6-8.4-c1-d1
CGHAJ
6
8.4
1,1.5,2
1.3
M2
2
0.3
0.2
0.5
3
100000
2.2x10
0.4
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-8-9.6-c1-d1
CGHAJ-8-9.6-c1-d1
CGHAJ
8
9.6
1,2,3
1.3
M2
2
0.3
0.5
7
3
78000
7.4x10
0.8
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-10-10.2-c2-d2
CGHAJ-10-10.2-c2-d2
CGHAJ
10
10.2
2,3,4
1.4
M2
2
0.3
0.8
0.9
3
63000
1.9x10
1
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-12-14.2-c3-d3
CGHAJ-12-14.2-c3-d3
CGHAJ
12
14.2
3,4,5
2.0
M3
3
0.7
1
1
3
52000
5.3x10
3
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-15-16-c4-d4
CGHAJ-15-16-c4-d4
CGHAJ
15
16.0
4,5,6,6.35,8
2.2
M3
3
0.7
1.6
1
3
42000
1.4x10
4
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-17-19.8-c4-d4
CGHAJ-17-19.8-c4-d4
CGHAJ
17
19.8
4,5,6,6.35,8
2.5
M3
3
0.7
2.2
1.2
3
37000
2.8x10
7
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
CGHAJ
20
21.4
4,5,6,6.35,8,9.525,10,12
2.9
M4
4
1.7
3.2
1.2
3
31000
5.7x10
9
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-26-25.6-c5-d5
CGHAJ-26-25.6-c5-d5
CGHAJ
26
25.6
5,6,6.35,8,9.525,10,12,14
3.7
M4
4
1.7
6
1.5
3
24000
2.1x10
20
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-30-32.5-c8-d8
CGHAJ-30-32.5-c8-d8
CGHAJ
30
32.5
8,9.525,10,12,14,15,16
5.0
M4
4
1.7
15
2
3
21000
5.4x10
38
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-34-34-c10-d10
CGHAJ-34-34-c10-d10
CGHAJ
34
34.0
10,12,14,15,16
5.6
M5
5
4
16
2.5
3
18000
9.1x10
52
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-38-40-c10-d10
CGHAJ-38-40-c10-d10
CGHAJ
38
40.0
10,12,14,15,16,18,20
6.1
M5
5
4
28
2.5
3
16000
1.6x10
69
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-45-46-c10-d10
CGHAJ-45-46-c10-d10
CGHAJ
45
46.0
10,12,14,15,16,18,20,22
6.9
M6
6
7
30
3
3
14000
3.3x10
110
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-55-57-c14-d14
CGHAJ-55-57-c14-d14
CGHAJ
55
57.0
14,15,16,18,20,22,25
9.4
M8
8
15
45
4
3
11000
1.0x10
230
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
CGHAJ-68-77-c18-d18
CGHAJ-68-77-c18-d18
CGHAJ
68
77.0
18,20,22,25,28,30,35,38
12.0
M10
10
30
80
4.5
3
9000
3.7x10
430
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表