CGHYAC - 无尘/真空/耐热型联轴器*十字滑块型 PEEK加紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghyac.prj},{NB=CGHYAC-20-22.1-c5-d5},{CODE=CGHYAC},{D=20},{L=22.1},{C=5},{D1=5},{CD1=5,6,8},{F=3.5},{M=2.5},{NJ=1.0},{NJ1=0.7},{PX=1.3},{PJ=2},{ZS=31000},{ZL=13},{GXJ=7.4x10},{PDF=cghyac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=PEEK(聚醚醚酮)},{PPATH=cghyac/cghyac4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺钉扭矩
[N.m]
NJ1
额定扭矩
[N.m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
CGHYAC-20-22.1-c5-d5
CGHYAC-20-22.1-c5-d5
CGHYAC
20
22.1
3.5
2.5
1.0
0.7
1.3
2
31000
13
7.4x10
A2017
PEEK(聚醚醚酮)
CGHYAC-25-27.2-c8-d8
CGHYAC-25-27.2-c8-d8
CGHYAC
25
27.2
4.0
3.0
1.5
1.2
1.5
2
25000
24
2.2x10
A2017
PEEK(聚醚醚酮)
CGHYAC-32-33.3-c10-d10
CGHYAC-32-33.3-c10-d10
CGHYAC
32
33.3
5.0
4.0
2.5
2.8
2.0
2
19000
48
7.3x10
A2017
PEEK(聚醚醚酮)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表