CPTSC - N型联轴器-免键摩擦型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
链条式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/liantiaoshi/cptsc.prj},{NB=CPTSC-25-39.5-d15},{CODE=CPTSC},{MAT=45钢},{SUR=氮化处理},{D=25},{L=39.5},{D4=15},{D2=25},{S=23},{E=37.50},{E1=9.5},{E2=11.5},{NG=39.2},{GD=1.00×10^-5},{NJ=49.0},{TL=2942},{G=75.0},{PDF=cptsc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D4
d
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
S
[mm]
E
e
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
GD
惯性矩GD
[kg·m²]
NJ
最大传递额定扭矩
[N·m]
TL
最大容许推力
[n]
G
重量
[g]
CPTSC-13-21.5-d6
CPTSC-13-21.5-d6
CPTSC
45钢
氮化处理
13
21.5
6
13
12
20.50
5.5
5.5
11.8
4.24×10^-8
7.8
833
13.0
CPTSC-15-21.9-d7
CPTSC-15-21.9-d7
CPTSC
45钢
氮化处理
15
21.9
7
15
14
20.50
5.5
5.5
12.7
5.25×10^-7
8.8
981
17.5
CPTSC-15L-23-d8
CPTSC-15L-23-d8
CPTSC
45钢
氮化处理
15L
23.0
8
15
14
21.00
6.0
6.0
13.7
8.25×10^-7
9.8
1128
18.0
CPTSC-18.5-25.5-d9
CPTSC-18.5-25.5-d9
CPTSC
45钢
氮化处理
18.5
25.5
9
18
17
23.50
6.5
7.0
15.7
1.98×10^-6
11.8
1520
30.0
CPTSC-18.5-27.4-d10
CPTSC-18.5-27.4-d10
CPTSC
45钢
氮化处理
18.5
27.4
10
18
17
25.40
7.0
7.5
19.6
2.08×10^-6
15.7
1804
30.0
CPTSC-21-31-d11
CPTSC-21-31-d11
CPTSC
45钢
氮化处理
21
31.0
11
21
19
29.00
8.0
9.0
24.5
3.75×10^-6
19.6
1912
43.0
CPTSC-21-32-d12
CPTSC-21-32-d12
CPTSC
45钢
氮化处理
21
32.0
12
21
19
30.00
8.0
9.0
29.4
3.75×10^-6
37.3
2010
41.0
CPTSC-24.6-36-d14
CPTSC-24.6-36-d14
CPTSC
45钢
氮化处理
24.6
36.0
14
25
22
34.00
9.0
10.0
34.3
7.50×10^-6
41.2
2442
60.0
CPTSC-25-39.5-d15
CPTSC-25-39.5-d15
CPTSC
45钢
氮化处理
25
39.5
15
25
23
37.50
9.5
11.5
39.2
1.00×10^-5
49.0
2942
75.0
CPTSC-26-41-d16
CPTSC-26-41-d16
CPTSC
45钢
氮化处理
26
41.0
16
26
24
39.00
10.0
12.0
49.0
1.45×10^-5
54.9
3275
100.0
CPTSC-28.5-43-d17
CPTSC-28.5-43-d17
CPTSC
45钢
氮化处理
28.5
43.0
17
28
26
41.00
11.0
12.5
53.9
1.93×10^-5
60.8
3687
115.0
CPTSC-30-45-d18
CPTSC-30-45-d18
CPTSC
45钢
氮化处理
30
45.0
18
30
27
43.00
12.0
12.5
58.8
2.48×10^-5
68.6
3942
130.0
CPTSC-32-47-d19
CPTSC-32-47-d19
CPTSC
45钢
氮化处理
32
47.0
19
32
29
45.00
12.0
13.5
63.7
3.25×10^-5
75.5
4364
150.0
CPTSC-32.5-50-d20
CPTSC-32.5-50-d20
CPTSC
45钢
氮化处理
32.5
50.0
20
32
30
48.00
13.0
14.5
69.6
3.5×10^-5
88.2
4952
160.0
CPTSC-35-52-d22
CPTSC-35-52-d22
CPTSC
45钢
氮化处理
35
52.0
22
35
32
50.00
14.0
15.0
78.4
5×10^-5
103.0
5491
190.0
CPTSC-38.5-54-d24
CPTSC-38.5-54-d24
CPTSC
45钢
氮化处理
38.5
54.0
24
38
35
52.00
14.0
16.0
83.3
7.25×10^-5
123.0
6080
230.0
CPTSC-40-57-d25
CPTSC-40-57-d25
CPTSC
45钢
氮化处理
40
57.0
25
40
36
55.00
15.0
17.0
88.2
9×10^-5
157.0
7159
260.0
CPTSC-45-65-d30
CPTSC-45-65-d30
CPTSC
45钢
氮化处理
45
65.0
30
45
41
63.00
17.0
17.0
127.0
8.75×10^-5
177.0
11768
350.0
CPTSC-51-71-d35
CPTSC-51-71-d35
CPTSC
45钢
氮化处理
51
71.0
35
51
46
69.00
19.0
19.0
167.0
1.55×10^-4
206.0
11768
480.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表