CPLAC - 铝合金双膜片联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplac.prj},{NB=CPLAC-34-45-c5-d5},{CODE=CPLAC},{D=34},{L=45.0},{D5=5.00},{C=5.00},{C4D5=5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{E=9.5},{N=16.0},{D1=3.5},{F=4.50},{H=14.25},{M=M4},{M1=4.0},{NJ=2.5},{NO=NO},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{EDNJ=6},{RXPX=0.18},{RXPJ=1.5},{ZXPC= +0.36/-0.36},{RXZS=10000},{NZGD=4050},{GXJ= 1.05x10},{ZL=77},{PDF=cplac.pdf},{PPATH=cplac/cplac05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLAC-19-27-c3-d3
CPLAC-19-27-c3-d3
CPLAC
19
27.0
5.2
9.0
1.8
3.30
9.10
M2.5
0.8
NO
0.000
0.000
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
0.8
0.11
1.5
+0.2/-0.2
10000
700
0.78x10
14.6
cplac/cplac05.prj
CPLAC-26-35-c5-d5
CPLAC-26-35-c5-d5
CPLAC
26
35.0
6.5
12.5
2.6
3.90
11.65
M3
1.2
NO
0.000
0.000
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
1.5
0.15
1.5
+0.3/-0.3
10000
1850
3.3x10
37
cplac/cplac05.prj
CPLAC-32-41-c5-d5
CPLAC-32-41-c5-d5
CPLAC
32
41.0
9.5
15.0
3.5
3.85
12.25
M3
1.2
NO
0.000
0.000
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
3
0.16
1.5
+0.35/-0.35
10000
2850
5x10
67
cplac/cplac05.prj
CPLAC-34-45-c5-d5
CPLAC-34-45-c5-d5
CPLAC
34
45.0
9.5
16.0
3.5
4.50
14.25
M4
2.5
NO
0.000
0.000
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
6
0.18
1.5
+0.36/-0.36
10000
4050
1.05x10
77
cplac/cplac05.prj
CPLAC-39-50-c8-d8
CPLAC-39-50-c8-d8
CPLAC
39
50.0
11.2
19.3
4.5
5.00
14.90
M4
2.5
NO
3.000
1.400
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
8
0.20
1.5
+0.5/-0.5
10000
9000
3.0x10
118
cplac/cplac05.prj
CPLAC-44-50-c8-d8
CPLAC-44-50-c8-d8
CPLAC
44
50.0
11.2
22.5
4.5
5.00
14.90
M4
2.5
NO
3.000
1.400
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
10
0.24
1.5
+0.6/-0.6
10000
10000
4.25x10
144
cplac/cplac05.prj
CPLAC-56-64-c10-d10
CPLAC-56-64-c10-d10
CPLAC
56
64.0
13.5
32.5
5.5
6.40
19.75
M5
5.0
NO
3.000
1.400
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
25
0.28
1.5
+0.8/-0.8
10000
25000
1.33x10
318
cplac/cplac05.prj
CPLAC-68-75-c12-d12
CPLAC-68-75-c12-d12
CPLAC
68
75.0
15.7
38.3
6.3
7.70
23.35
M6
8.0
NO
4.000
1.800
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
60
0.32
1.5
+0.9/-0.9
9000
35000
3.67x10
492
cplac/cplac05.prj
CPLAC-82-98-c17-d17
CPLAC-82-98-c17-d17
CPLAC
82
98.0
22.0
45.5
8.0
9.70
30.00
M8
20.0
NO
5.000
2.300
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
100
0.52
1.5
+1/-1
8000
70000
1.3x10
1013
cplac/cplac05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表