CPLAPC - 铝合金圆型双膜片联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplapc.prj},{NB=CPLAPC-25-31-c3-d3},{CODE=CPLAPC},{D=25},{L=31},{D5=3},{C=3},{C4D5=3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12},{E=4.4},{N=2.6},{N1=0.950},{D1=12.6},{F=3.90},{H=10.70},{M=M3},{M1=3.00},{NJ=1.2},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=1},{RXPX=0.12},{RXPJ=2},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS=25000},{NZGD=850},{GXJ= 2.7x10},{ZL=38},{PDF=cplapc.pdf},{PPATH=cplapc/cplapc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏角
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLAPC-19-27-c3-d3
CPLAPC-19-27-c3-d3
CPLAPC
19
27
5.2
1.8
0.750
9.5
3.30
9.10
M2.5
2.50
0.8
NO
0.000
0.000
0.7
0.12
2
+0.5/-0.5
33000
450
8.7x10
20
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-25-31-c3-d3
CPLAPC-25-31-c3-d3
CPLAPC
25
31
4.4
2.6
0.950
12.6
3.90
10.70
M3
3.00
1.2
NO
0.000
0.000
1
0.12
2
+0.5/-0.5
25000
850
2.7x10
38
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-32-40-c3-d3
CPLAPC-32-40-c3-d3
CPLAPC
32
40
7.5
3.5
1.175
16.0
4.50
12.75
M4
4.00
2.5
NO
0.000
0.000
2.5
0.15
2
+0.5/-0.5
19000
1600
9.6x10
80
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-40-44-c8-d8
CPLAPC-40-44-c8-d8
CPLAPC
40
44
6.0
4.5
1.425
19.3
5.00
14.25
M4
4.00
2.5
NO
3.000
1.400
3.5
0.15
2
+0.5/-0.5
15000
3200
1.9x10
120
cplapc/cplapc05.prj
CPLAPC-50-57-c8-d8
CPLAPC-50-57-c8-d8
CPLAPC
50
57
10.5
4.5
1.425
23.0
5.00
18.75
M4
4.00
2.5
NO
3.000
1.400
9
0.15
2
+0.5/-0.5
12000
3900
8.1x10
160
cplapc/cplapc05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表