CPLNBAC - 铝合金八螺丝高刚性双膜片型联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbac.prj},{NB=CPLNBAC-65-77-c12-d12},{CODE=CPLNBAC},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{ZTCZ=高强度铝合金},{D=65},{L=77},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,30,32},{N=6.9},{F=9.0},{H=24.3},{E=14.6},{M=M6},{M1=6},{NJ=8.0},{NO=NO},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=55},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.60/-0.60},{RXZS= 6500},{NZGD= 14000 },{GXJ= 1.4x10},{ZL= 498},{PDF=cplnbac.pdf},{PPATH=cplnbac/cplnbac05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLNBAC-44-50-c8-d8
CPLNBAC-44-50-c8-d8
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
44
50
5.1
5.0
14.7
10.4
M4
2.5
NO
3
1
18
0.1
1
+0.54/-0.54
10000
2240
3.8x10
180
cplnbac/cplnbac05.prj
CPLNBAC-65-77-c12-d12
CPLNBAC-65-77-c12-d12
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
65
77
6.9
9.0
24.3
14.6
M6
8.0
NO
4
2
55
0.2
1
+0.60/-0.60
6500
14000
1.4x10
498
cplnbac/cplnbac05.prj
CPLNBAC-87-94-c18-d18
CPLNBAC-87-94-c18-d18
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
87
94
8.6
9.7
29.2
18.4
M8
20.0
NO
6
3
230
0.2
1
+0.60/-0.60
5500
35000
5.7x10
1200
cplnbac/cplnbac05.prj
CPLNBAC-94-98-c19-d19
CPLNBAC-94-98-c19-d19
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
94
98
8.6
10.0
29.7
21.4
M10
40.0
NO
6
3
360
0.2
1
+0.60/-0.60
5500
40000
1.76x10
2080
cplnbac/cplnbac05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表