CPLNBSC - 45钢八螺丝高刚性双膜片型联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbsc.prj},{NB=CPLNBSC-65-77-c12-d12},{CODE=CPLNBSC},{ZTCZ=45钢},{BMCL=发黑处理},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{D=65},{L=77},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,30,32},{N=6.9},{F=9.0},{H=24.3},{E=14.6},{M=M6},{M1=6},{NJ=8.0},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=60},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.60/-0.60 },{RXZS= 5000},{NZGD= 16800},{GXJ=2.3x10},{ZL= 1235},{PDF=cplnbsc.pdf},{PPATH=cplnbsc/cplnbsc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLNBSC-44-50-c8-d8
CPLNBSC-44-50-c8-d8
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
44
50
5.1
5.0
14.7
10.4
M4
2.5
3
1
18
0.1
1
+0.54/-0.54
5000
2300
5.7x10
380
cplnbsc/cplnbsc05.prj
CPLNBSC-65-77-c12-d12
CPLNBSC-65-77-c12-d12
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
65
77
6.9
9.0
24.3
14.6
M6
8.0
4
2
60
0.2
1
+0.60/-0.60
5000
16800
2.3x10
1235
cplnbsc/cplnbsc05.prj
CPLNBSC-87-94-c18-d18
CPLNBSC-87-94-c18-d18
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
87
94
8.6
9.7
29.2
18.4
M8
20.0
6
3
100
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
39000
5.5x10
2600
cplnbsc/cplnbsc05.prj
CPLNBSC-94-98-c19-d19
CPLNBSC-94-98-c19-d19
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
94
98
8.6
10.0
29.7
21.4
M10
40.0
6
3
360
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
44500
2.5x10
2900
cplnbsc/cplnbsc05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表