CPLSVC - 45钢台阶式双膜片式联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplsvc.prj},{NB=CPLSVC-56-64-c12-d12},{CODE=CPLSVC},{ZTCZ=45钢},{BMCL=发黑处理},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{D=56},{L=64},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22},{D1=38},{E=12.90},{N=6.1},{H=19.45},{M=M5},{M1=5},{NJ=5.0},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=35},{RXPX=0.3},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.72/-0.72},{RXZS=5000},{NZGD=4480},{GXJ=1.8x10},{ZL=546},{PDF=cplsvc.pdf},{PPATH=cplsvc/cplsvc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
D2
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLSVC-56-64-c12-d12
CPLSVC-56-64-c12-d12
CPLSVC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
56
64
38
12.90
6.1
19.45
M5
5.0
2
35
0.3
1
+0.72/-0.72
5000
4480
1.8x10
546
cplsvc/cplsvc05.prj
CPLSVC-68-75-c15-d15
CPLSVC-68-75-c15-d15
CPLSVC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
68
75
46
15.10
6.9
23.05
M6
8.0
2
72
0.3
1
+0.8/-0.8
4500
6900
4.5x10
910
cplsvc/cplsvc05.prj
CPLSVC-82-98-c17-d17
CPLSVC-82-98-c17-d17
CPLSVC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
82
98
56
21.40
8.6
29.70
M8
20.0
2
120
0.3
1
+0.8/-0.8
4000
9300
7.0x10
1695
cplsvc/cplsvc05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表