CPSARC - 铝合金高灵敏性单膜片型联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsarc.prj},{NB=CPSARC-28-22-c6-d6},{CODE=CPSARC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=28.0},{L=22},{D5=6.000},{C=6.000},{C4D5=6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14},{N=3.5},{F=3.9},{H=9.5},{M=M3},{NJ=1.2},{M1=3.0},{EDNJ=1.6},{RXPX=1.2},{RXPJ=1.2},{NO=NO},{ZXPC=±0.2},{RXZS=8000},{GD=5500},{GXJ= 4.68x10},{ZL=32},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PPATH=cpsarc/cpsarc05.prj},{PDF=cpsarc05.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
M1
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
NO
ⁿ/ₐ
ZXPC
轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
GD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSARC-16.6-17-c3-d3
CPSARC-16.6-17-c3-d3
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
16.6
17
2.2
3.3
7.5
M2.5
0.8
2.5
0.5
1
1
NO
±0.2
9000
950
1.0x10
8
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-21-17-c4-d4
CPSARC-21-17-c4-d4
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
21.0
17
2.7
3.3
7.2
M2.5
0.8
2.5
1.2
1
1
NO
±0.2
8000
1600
1.11x10
12
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-28-22-c6-d6
CPSARC-28-22-c6-d6
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
28.0
22
3.5
3.9
9.5
M3
1.2
3.0
1.6
1.2
1.2
NO
±0.2
8000
5500
4.68x10
32
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-34-23-c5-d5
CPSARC-34-23-c5-d5
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
34.0
23
3.7
4.8
10.2
M4
2.5
4.0
4
1.5
1.5
NO
±0.2
8000
7500
1.1x10
50
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-46-30-c8-d8
CPSARC-46-30-c8-d8
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
46.0
30
4.6
5.0
13.2
M5
5.0
5.0
10
1.5
1.5
NO
±0.3
8000
18000
4.7x10
102
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-55-37-c10-d10
CPSARC-55-37-c10-d10
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
55.0
37
5.2
6.0
16.5
M5
5.0
5.0
25
1.5
1.5
NO
±0.3
8000
30000
1.19x10
180
cpsarc/cpsarc05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表