CPSASC - 铝合金斜切线单膜片式联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsasc.prj},{NB=CPSASC-25-21.6-c5-d5},{CODE=CPSASC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=25},{L=21.6},{D5=5},{C=5},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{P=8.5},{F=4.00},{H=9.00},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.7},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=2.2},{RXPX=0.05},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.2/-0.2},{RXZS= 6000},{NZGD= 1300},{GXJ= 1.8x10},{ZL= 24},{PDF=cpsasc.pdf},{PPATH=cpsasc/cpsasc04.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPSASC-16-16.5-c3-d3
CPSASC-16-16.5-c3-d3
CPSASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
16
16.5
5.0
3.00
7.00
M2.5
1.0
NO
0.000
0.000
0.6
0.05
1
+0.1/-0.1
9000
650
2.0x10
8
CPSASC-20-18.4-c3-d3
CPSASC-20-18.4-c3-d3
CPSASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
20
18.4
6.5
3.70
7.50
M2.5
1.0
NO
0.000
0.000
1
0.05
1
+0.1/-0.1
7600
950
6.0x10
13
CPSASC-25-21.6-c5-d5
CPSASC-25-21.6-c5-d5
CPSASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
25
21.6
8.5
4.00
9.00
M3
1.7
NO
0.000
0.000
2.2
0.05
1
+0.2/-0.2
6000
1300
1.8x10
24
CPSASC-32-29-c5-d5
CPSASC-32-29-c5-d5
CPSASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
32
29.0
10.0
6.00
12.40
M4
2.5
NO
0.000
0.000
3.8
0.05
1
+0.2/-0.2
4800
1400
5.2x10
53
CPSASC-40-35-c8-d8
CPSASC-40-35-c8-d8
CPSASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
40
35.0
13.1
7.80
15.50
M5
7.0
NO
3.000
1.400
6.8
0.1
1
+0.2/-0.2
4000
3300
1.3x10
90
CPSASC-50-41-c8-d8
CPSASC-50-41-c8-d8
CPSASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
50
41.0
16.7
9.00
18.00
M6
12.0
NO
3.000
1.400
11
0.1
1
+0.2/-0.2
3500
4000
3.6x10
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表