CPCGJ - 不锈钢平行线型联轴器-顶丝型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
平行线联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcgj.prj},{NB=CPCGJ-20L-26-c4-d4},{CODE=CPCGJ},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=20L},{D1=20},{L=26.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,10},{C=4.000},{D5=4.000},{L1=0.55},{L2=1.4},{F=3.60},{M=M4},{M1=4},{NG=2.5},{NJ=1.5},{PX=0.10},{PJ=1.5},{ZXPC=±0.1},{RXZS=18000},{NZGD=235},{GXJ=2.4×10^-6},{G=38},{PDF=cpcgj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
K
[mm]
L2
W
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N·m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPCGJ-12-18.5-c2-d2
CPCGJ-12-18.5-c2-d2
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
12
12
18.5
0.55
1.2
2.50
M3
3
1.2
0.4
0.05
1.5
±0.1
30000
60
1.8×10^-7
12
CPCGJ-16-18-c3-d3
CPCGJ-16-18-c3-d3
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
16
16
18.0
0.55
1.3
3.00
M3
3
1.2
0.5
0.05
1.5
±0.1
22000
80
7.2×10^-7
21
CPCGJ-16L-23-c3-d3
CPCGJ-16L-23-c3-d3
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
16L
16
23.0
0.55
1.3
3.00
M3
3
1.2
0.7
0.05
1.5
±0.1
22000
80
8.4×10^-7
21
CPCGJ-20-20-c4-d4
CPCGJ-20-20-c4-d4
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
20
20
20.0
0.55
1.4
3.60
M4
4
2.5
1.0
0.05
1.5
±0.1
18000
235
2.0×10^-6
30
CPCGJ-20L-26-c4-d4
CPCGJ-20L-26-c4-d4
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
20L
20
26.0
0.55
1.4
3.60
M4
4
2.5
1.5
0.10
1.5
±0.1
18000
235
2.4×10^-6
38
CPCGJ-25-25-c5-d5
CPCGJ-25-25-c5-d5
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
25
25
25.0
0.60
1.7
4.00
M4
4
2.5
2.0
0.15
1.5
±0.1
14000
330
6.1×10^-6
63
CPCGJ-25L-31-c5-d5
CPCGJ-25L-31-c5-d5
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
25L
25
31.0
0.60
1.8
3.60
M4
4
2.5
3.0
0.15
1.5
±0.5
14000
330
6.8×10^-6
71
CPCGJ-32-32-c8-d8
CPCGJ-32-32-c8-d8
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
32
32
32.0
0.80
2.3
6.00
M5
5
5.0
3.5
0.15
1.5
±0.5
10000
837
2.1×10^-5
130
CPCGJ-32L-41-c8-d8
CPCGJ-32L-41-c8-d8
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
32L
32
41.0
0.80
2.3
4.30
M5
5
5.0
4.0
0.15
1.5
±0.5
10000
837
2.6×10^-5
160
CPCGJ-40-56-c10-d10
CPCGJ-40-56-c10-d10
CPCGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
40
40
56.0
0.80
2.3
6.00
M6
6
8.0
8.0
0.20
1.5
±0.5
9000
970
9.7×10^-5
400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表