CPHGC - 不锈钢十字滑块型联轴器--夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
十字滑块联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphgc.prj},{NB=CPHGC-26-30.4-c5-d5},{CODE=CPHGC},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=铝青铜},{SUR=抛光处理},{D=26.000},{C=5.000},{L=30.400},{D5=5.000},{C4D5=5,6,8,9,9.525,10,11,12,12.7},{E=20.0},{F=4.5},{H=20.0},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{EDNJ=10},{RXPX=0.8},{RXPJ=0.6},{RXZPC=±0.2},{RXZS=4800},{JTNZ=430},{GXJ=1x10},{ZL=180},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cphgc.pdf},{PPATH=cphgc/cphgc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPHGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
14.500
18.400
12.0
3.0
12.5
M2.5
0.8
3
0.5
0.6
±0.1
9000
48
6.0x10
32
CPHGC-16.8-24.4-c5-d5
CPHGC-16.8-24.4-c5-d5
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
16.800
24.400
12.7
3.8
14.1
M2.5
0.8
5
0.5
0.6
±0.1
7000
92
1.2x10
51
CPHGC-20-27.2-c5-d5
CPHGC-20-27.2-c5-d5
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
20.000
27.200
17.7
3.9
16.9
M3
1.2
7
0.5
0.6
±0.1
6000
200
3x10
94
CPHGC-26-30.4-c5-d5
CPHGC-26-30.4-c5-d5
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
26.000
30.400
20.0
4.5
20.0
M4
2.5
10
0.8
0.6
±0.2
4800
430
1x10
180
CPHGC-30-33-c8-d8
CPHGC-30-33-c8-d8
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
30.000
33.000
20.3
5.5
23.0
M5
5.0
30
1
0.6
±0.3
3600
832
2.5x10
280
CPHGC-34-34-c8-d8
CPHGC-34-34-c8-d8
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
34.000
34.000
21.5
7.0
20.7
M5
5.0
32
1
0.6
±0.3
3500
1280
4x10
350
CPHGC-38-39.5-c10-d10
CPHGC-38-39.5-c10-d10
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
38.000
39.500
22.4
7.5
24.2
M6
8.0
50
1
0.6
±0.3
3000
1282
1x10
470
CPHGC-45-46-c10-d10
CPHGC-45-46-c10-d10
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
45.000
46.000
22.4
6.3
26.5
M6
8.0
60
1
0.5
±0.3
3000
1280
4.5x10
537
CPHGC-55-57-c10-d10
CPHGC-55-57-c10-d10
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
55.000
57.000
25.8
6.3
26.2
M6
8.0
75
1.5
0.5
±0.5
3000
1440
5.7x10
650
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表