CPHPGC - 不锈钢高转矩十字滑块型联轴器--夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
十字滑块联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphpgc.prj},{NB=CPHPGC-20-27.2-c5-d5},{CODE=CPHPGC},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=进口POM},{SUR=电镀处理},{D=20.0000},{L=27.200},{C=5.000},{D5=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{E=7.3},{F=4.5},{H=13.4},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.2},{EDNJ=3.2},{RXPX=1.2},{RXPJ=2},{RXZPC=±0.12},{RXZS=5500},{JTNZ=320},{GXJ=2.4x10},{ZL=48},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cphpgc.pdf},{C2=10.000},{PPATH=cphpgc/cphpgc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
CPHPGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHPGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
14.5000
18.400
5.5
3.3
8.9
M2.5
2.500
0.8
1.6
0.6
2
±0.12
8000
80
5.0x10
17
cphpgc.pdf
CPHPGC-16.8-24.4-c4-d4
CPHPGC-16.8-24.4-c4-d4
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
16.8000
24.400
6.2
4.2
12.0
M3
3.000
1.2
2.2
0.8
2
±0.12
6500
220
1.0x10
30
cphpgc.pdf
CPHPGC-20-27.2-c5-d5
CPHPGC-20-27.2-c5-d5
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
20.0000
27.200
7.3
4.5
13.4
M3
3.000
1.2
3.2
1.2
2
±0.12
5500
320
2.4x10
48
cphpgc.pdf
CPHPGC-26-30.4-c6-d6
CPHPGC-26-30.4-c6-d6
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
26.0000
30.400
7.5
5.0
15.0
M4
4.000
2.5
6
1.8
2
±0.25
4500
400
8.0x10
90
cphpgc.pdf
CPHPGC-30-33-c6-d6
CPHPGC-30-33-c6-d6
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
30.0000
33.000
8.8
6.0
16.0
M4
4.000
2.5
15
1.8
2
±0.25
4500
1100
2.0x10
120
cphpgc.pdf
CPHPGC-34-34-c8-d8
CPHPGC-34-34-c8-d8
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
34.0000
34.000
8.5
6.0
16.5
M5
5.000
5.0
16
2.2
2
±0.25
3500
2200
2.5x10
172
cphpgc.pdf
CPHPGC-38-40-c8-d8
CPHPGC-38-40-c8-d8
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
38.0000
40.000
9.7
7.0
19.5
M5
5.000
5.0
18
2.2
2
±0.25
3500
3200
8.0x10
250
cphpgc.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表