mkpstc - 密封扣
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
密封扣
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/mifengkou/mkpstd.prj},{NB=MKPSTD-85},{CODE=MKPSTD},{LX=可调节型拔插型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光},{GG=85},{GG1=85},{L1=33},{L2=8},{L3=25},{L4=5},{E1=20},{E2=40},{E3=32},{E4=35},{S1=60},{S2=45},{H1=85},{H2=31.5},{H3=33},{H4=38.0},{H5=8.0},{CKZL=0.22},{PDF=mkpstd.pdf},{PPATH=mkpstd/mkpstd2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
GG1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
PPATH
ⁿ/ₐ
MKPSTD-70
MKPSTD-70
MKPSTD
可调节型拔插型
SUS304
镜面抛光
70
70
30
8
25
5
17
37
32
35
55
45
70
30.0
30
38.0
8.0
0.19
mkpstd/mkpstd2.prj
MKPSTD-70A
MKPSTD-70A
MKPSTD
可调节型拔插型
SUS304
镜面抛光
70
70A
30
8
25
5
17
37
32
28
55
45
77
23.0
30
38.0
8.0
0.19
mkpstd/mkpstd2.prj
MKPSTD-85
MKPSTD-85
MKPSTD
可调节型拔插型
SUS304
镜面抛光
85
85
33
8
25
5
20
40
32
35
60
45
85
31.5
33
38.0
8.0
0.22
mkpstd/mkpstd2.prj
MKPSTD-85A
MKPSTD-85A
MKPSTD
可调节型拔插型
SUS304
镜面抛光
85
85A
33
8
25
5
20
40
32
38
60
45
92
24.5
33
38.0
8.0
0.22
mkpstd/mkpstd2.prj
MKPSTD-100
MKPSTD-100
MKPSTD
可调节型拔插型
SUS304
镜面抛光
100
100
37
8
26
6
22
43
35
37
65
50
100
33.5
35
39.5
8.5
0.25
mkpstd/mkpstd2.prj
MKPSTD-100A
MKPSTD-100A
MKPSTD
可调节型拔插型
SUS304
镜面抛光
100
100A
37
8
26
6
22
43
35
30
65
50
107
26.5
35
39.5
8.5
0.25
mkpstd/mkpstd2.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表