HQ-OBRN - 橡胶开口带
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/synchronousbelt/hq-obrn.prj},{NB=OBRN-S3M-060-50},{CODE=OBRN},{MAT1=氯丁橡胶},{MAT2=玻璃线},{YS=黑色},{CX=S3M},{KD=060},{CS=50},{DK=6.000},{CJ=3.000},{JD=0.000},{H=2.000},{HH=1.140},{TT=0.860},{L=0.000},{R=1.950},{E=1.950},{T=0.381},{DWZL=24.300},{KD1=6.000},{PDF=hq-obpum.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
芯线材质
ⁿ/ₐ
YS
主体颜色
ⁿ/ₐ
CX
齿形
ⁿ/ₐ
KD
公称宽度
ⁿ/ₐ
DK
带宽
[mm]
SYLJJSJ
适用连接金属件
ⁿ/ₐ
CJ
齿距
ⁿ/ₐ
JD
2θ
[°]
H
[mm]
HH
h
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DWZL
单位重量(宽度:10mg/m)
ⁿ/ₐ
OBRN-XL-025-50
OBRN-XL-025-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
XL
025
6.400
SMP-XL025
5.080
50.000
2.250
1.250
1.000
1.350
0.000
0.000
0.000
22.170
OBRN-XL-037-50
OBRN-XL-037-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
XL
037
9.500
SMP-XL037
5.080
50.000
2.250
1.250
1.000
1.350
0.000
0.000
0.000
22.170
OBRN-XL-050-50
OBRN-XL-050-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
XL
050
12.700
SMP-XL050
5.080
50.000
2.250
1.250
1.000
1.350
0.000
0.000
0.000
22.170
OBRN-L-050-50
OBRN-L-050-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
L
050
12.700
SMP-L050
9.525
40.000
3.500
1.900
1.600
3.200
0.000
0.000
0.000
36.220
OBRN-H-075-50
OBRN-H-075-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
H
075
19.100
SMP-H075
12.700
40.000
4.300
2.300
2.000
4.400
0.000
0.000
0.000
41.220
OBRN-H-100-50
OBRN-H-100-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
H
100
25.400
SMP-H100
12.700
40.000
4.300
2.300
2.000
4.400
0.000
0.000
0.000
41.220
OBRN-S3M-060-50
OBRN-S3M-060-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S3M
060
6.000
SMP-S3M060
3.000
0.000
2.000
1.140
0.860
0.000
1.950
1.950
0.381
24.300
OBRN-S3M-100-50
OBRN-S3M-100-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S3M
100
10.000
SMP-S3M100
3.000
0.000
2.000
1.140
0.860
0.000
1.950
1.950
0.381
24.300
OBRN-S3M-150-50
OBRN-S3M-150-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S3M
150
15.000
SMP-S3M150
3.000
0.000
2.000
1.140
0.860
0.000
1.950
1.950
0.381
24.300
OBRN-S5M-100-50
OBRN-S5M-100-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S5M
100
10.000
SMP-S5M100
5.000
0.000
3.200
1.770
2.000
0.000
3.250
3.250
0.480
34.600
OBRN-S5M-150-50
OBRN-S5M-150-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S5M
150
15.000
SMP-S5M150
5.000
0.000
3.200
1.770
2.000
0.000
3.250
3.250
0.480
34.600
OBRN-S5M-250-50
OBRN-S5M-250-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S5M
250
25.000
SMP-S5M250
5.000
0.000
3.200
1.770
2.000
0.000
3.250
3.250
0.480
34.600
OBRN-S8M-150-50
OBRN-S8M-150-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S8M
150
15.000
SMP-S8M150
8.000
0.000
5.000
2.850
2.150
0.000
5.200
5.200
0.686
57.600
OBRN-S8M-250-50
OBRN-S8M-250-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S8M
250
25.000
SMP-S8M250
8.000
0.000
5.000
2.850
2.150
0.000
5.200
5.200
0.686
57.600
OBRN-S8M-300-50
OBRN-S8M-300-50
标准型
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
S8M
300
30.000
SMP-S8M300
8.000
0.000
5.000
2.850
2.150
0.000
5.200
5.200
0.686
57.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表