SMC - 同步带压板螺帽紧固型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/synchronousbelt/smc.prj},{NB=SMC-T5200},{CODE=SMC},{TYPE=螺帽紧固型},{MAT=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{FJ=内六角螺钉 内六角螺母},{CX=T5},{WIDTH=200},{W=20.0},{A=65},{B=38},{T1=6},{T2=5},{HH=1.20},{L=51},{P=26},{DD=4.5},{M=M4},{M1=4},{LL=15},{NUM=6},{T3=1.000},{PDF=smc.pdf},{AZ=18},{PPATH=smc/smc4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CX
齿形
ⁿ/ₐ
WIDTH
公称宽度
ⁿ/ₐ
W
宽度
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
LSGG
螺栓规格
ⁿ/ₐ
NUM
安装孔数
ⁿ/ₐ
SMC-MXL025
SMC-MXL025
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
MXL
025
6.4
26
18
4
4
0.51
19
11
3.4
M3-12
6
SMC-MXL037
SMC-MXL037
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
MXL
037
9.5
26
22
4
4
0.51
19
14
3.4
M3-12
6
SMC-MXL050
SMC-MXL050
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
MXL
050
12.7
26
26
4
4
0.51
19
18
3.4
M3-12
6
SMC-XL025
SMC-XL025
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
XL
025
6.4
66
24
6
5
1.25
56
12
4.5
M4-15
6
SMC-XL031
SMC-XL031
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
XL
031
7.9
66
25
6
5
1.25
56
14
4.5
M4-15
6
SMC-XL037
SMC-XL037
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
XL
037
9.5
66
26
6
5
1.25
56
16
4.5
M4-15
6
SMC-XL050
SMC-XL050
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
XL
050
12.7
66
30
6
5
1.25
56
20
4.5
M4-15
6
SMC-L050
SMC-L050
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
L
050
12.7
124
32
8
5
1.90
111
20
5.5
M5-20
8
SMC-L075
SMC-L075
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
L
075
19.1
124
38
8
5
1.90
111
26
5.5
M5-20
8
SMC-L100
SMC-L100
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
L
100
25.4
124
46
8
5
1.90
111
33
5.5
M5-20
8
SMC-L150
SMC-L150
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
L
150
38.1
124
58
8
5
1.90
111
46
5.5
M5-20
8
SMC-H075
SMC-H075
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
H
075
19.1
165
38
10
5
2.30
147
26
5.5
M5-20
8
SMC-H100
SMC-H100
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
H
100
25.4
165
46
10
5
2.30
147
33
5.5
M5-20
8
SMC-H150
SMC-H150
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
H
150
38.1
165
58
10
5
2.30
147
45
5.5
M5-20
8
SMC-H200
SMC-H200
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
H
200
50.8
165
70
10
5
2.30
147
58
5.5
M5-20
8
SMC-T5100
SMC-T5100
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T5
100
10.0
65
26
6
5
1.20
51
16
4.5
M4-15
6
SMC-T5150
SMC-T5150
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T5
150
15.0
65
32
6
5
1.20
51
21
4.5
M4-15
6
SMC-T5200
SMC-T5200
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T5
200
20.0
65
38
6
5
1.20
51
26
4.5
M4-15
6
SMC-T5250
SMC-T5250
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T5
250
25.0
65
43
6
5
1.20
51
31
4.5
M4-15
6
SMC-T10150
SMC-T10150
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T10
150
15.0
130
34
8
5
2.50
111
22
5.5
M5-20
8
SMC-T10200
SMC-T10200
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T10
200
20.0
130
40
8
5
2.50
111
27
5.5
M5-20
8
SMC-T10250
SMC-T10250
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T10
250
25.0
130
44
8
5
2.50
111
32
5.5
M5-20
8
SMC-T10300
SMC-T10300
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
T10
300
30.0
130
50
8
5
2.50
111
37
5.5
M5-20
8
SMC-S2M040
SMC-S2M040
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
S2M
040
4.0
26
16
4
4
0.76
18
8
3.4
M3-12
6
SMC-S2M060
SMC-S2M060
SMC
螺帽紧固型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺钉 内六角螺母
S2M
060
6.0
26
18
4
4
0.76
18
10
3.4
M3-12
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表