DSZK - JIS标准矩形模具弹簧 重载荷型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/dszk.prj},{NB=DSZK-D22-L65},{CODE=DSZK},{LX=重载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=22},{L=65},{DD=11.0},{THXS=181(18.5)},{L1=49.4},{S=10.4},{N=1883(192)},{S1=10.4},{N1=2118(216)},{S2=13},{N2=2354(240)},{PDF=dszk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度 L1
[mm]
S
S=LX16%
ⁿ/ₐ
N
载荷 N
[kgf]
S1
S=LX18%
ⁿ/ₐ
N1
载荷 N
[kgf]
S2
S=LX20%
ⁿ/ₐ
N2
载荷 N
[kgf]
PDF
ⁿ/ₐ
DSZK-D10-L15
DSZK-D10-L15
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
15
5.0
163(16.7)
11.4
2.4
392(40)
2.7
441.3(45)
许用范围以外
许用范围以外
dszk.pdf
DSZK-D10-L20
DSZK-D10-L20
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
20
5.0
123(12.5)
15.0
3.2
392(40)
3.6
441.3(45)
4
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L25
DSZK-D10-L25
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
25
5.0
98.1(10.0)
19.0
4
392(40)
4.5
441.3(45)
5
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L30
DSZK-D10-L30
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
30
5.0
81.7(8.3)
22.8
4.8
392(40)
5.4
441.3(45)
6
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L35
DSZK-D10-L35
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
35
5.0
70.0(7.1)
26.6
5.6
392(40)
6.3
441.3(45)
7
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L40
DSZK-D10-L40
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
40
5.0
61.3(6.3)
30.4
6.4
392(40)
7.2
441.3(45)
8
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L45
DSZK-D10-L45
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
45
5.0
54.5(5.6)
34.2
7.2
392(40)
8.1
441.3(45)
9
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L50
DSZK-D10-L50
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
50
5.0
49.0(5)
38.0
8
392(40)
9
441.3(45)
10
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L55
DSZK-D10-L55
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
55
5.0
44.6(4.5)
41.8
8.8
392(40)
9.9
441.3(45)
11
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L60
DSZK-D10-L60
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
60
5.0
40.9(4.2)
45.6
9.6
392(40)
10.8
441.3(45)
12
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L65
DSZK-D10-L65
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
65
5.0
37.7(3.8)
49.4
10.4
392(40)
11.7
441.3(45)
13
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L70
DSZK-D10-L70
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
70
5.0
35.0(3.6)
53.2
11.2
392(40)
12.6
441.3(45)
14
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L75
DSZK-D10-L75
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
75
5.0
32.7(3.3)
57.0
12
392(40)
13.5
441.3(45)
15
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L80
DSZK-D10-L80
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
80
5.0
30.6(3.1)
60.8
12.8
392(40)
14.4
441.3(45)
16
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L90
DSZK-D10-L90
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
90
5.0
27.2(2.8)
68.4
14.4
392(40)
16.2
441.3(45)
18
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D10-L100
DSZK-D10-L100
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
10
100
5.0
24.5(2.5)
76.0
16
392(40)
18
441.3(45)
20
490(50)
dszk.pdf
DSZK-D12-L15
DSZK-D12-L15
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
15
6.0
245(25.0)
11.4
2.4
588(60)
2.7
662(68)
许用范围以外
许用范围以外
dszk.pdf
DSZK-D12-L20
DSZK-D12-L20
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
20
6.0
184(18.8)
15.0
3.2
588(60)
3.6
662(68)
4
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L25
DSZK-D12-L25
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
25
6.0
147(15.0)
19.0
4
588(60)
4.5
662(68)
5
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L30
DSZK-D12-L30
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
30
6.0
123(12.5)
22.8
4.8
588(60)
5.4
662(68)
6
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L35
DSZK-D12-L35
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
35
6.0
105(10.7)
26.6
5.6
588(60)
6.3
662(68)
7
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L40
DSZK-D12-L40
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
40
6.0
91.9(9.4)
30.4
6.4
588(60)
7.2
662(68)
8
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L45
DSZK-D12-L45
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
45
6.0
81.7(8.3)
34.2
7.2
588(60)
8.1
662(68)
9
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L50
DSZK-D12-L50
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
50
6.0
73.5(7.5)
38.0
8
588(60)
9
662(68)
10
735(75)
dszk.pdf
DSZK-D12-L55
DSZK-D12-L55
DSZK
重载荷型
SWOSC-V 相当
12
55
6.0
66.9(6.8)
41.8
8.8
588(60)
9.9
662(68)
11
735(75)
dszk.pdf
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表