ESFJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 重载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/esfjp.prj},{NB=ESFJP-D12-L55},{CODE=ESFJP},{LX=重载型},{CODE1='ESFJP','ESFHP','ESFJC','ESFHC'},{D=12},{L=55},{DD=2.000},{S=10.500},{JXZH=120.62},{THXS=8.24},{PDF=esfjp.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
工作极限载荷
[N]
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESFJP-D3-L10
ESFJP-D3-L10
平行向
重载型
SWP-A/B
3
10
0.500
2.000
8.8
3.24
ESFJP-D3-L15
ESFJP-D3-L15
平行向
重载型
SWP-A/B
3
15
0.500
3.700
8.8
1.77
ESFJP-D3-L20
ESFJP-D3-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
3
20
0.500
5.200
8.8
1.27
ESFJP-D3-L25
ESFJP-D3-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
3
25
0.500
6.800
8.8
0.98
ESFJP-D3-L30
ESFJP-D3-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
3
30
0.500
8.500
8.8
0.78
ESFJP-D4-L15
ESFJP-D4-L15
平行向
重载型
SWP-A/B
4
15
0.600
4.000
11.1
2.16
ESFJP-D4-L20
ESFJP-D4-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
4
20
0.600
6.400
11.1
1.37
ESFJP-D4-L25
ESFJP-D4-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
4
25
0.600
8.400
11.1
0.98
ESFJP-D4-L30
ESFJP-D4-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
4
30
0.600
10.900
11.1
0.78
ESFJP-D4-L35
ESFJP-D4-L35
平行向
重载型
SWP-A/B
4
35
0.600
12.400
11.1
0.69
ESFJP-D4-L40
ESFJP-D4-L40
平行向
重载型
SWP-A/B
4
40
0.600
15.000
11.1
0.57
ESFJP-D5-L15
ESFJP-D5-L15
平行向
重载型
SWP-A/B
5
15
0.800
2.900
20.79
5.39
ESFJP-D5-L20
ESFJP-D5-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
5
20
0.800
4.600
20.79
3.43
ESFJP-D5-L25
ESFJP-D5-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
5
25
0.800
6.400
20.79
2.45
ESFJP-D5-L30
ESFJP-D5-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
5
30
0.800
8.400
20.79
1.86
ESFJP-D5-L35
ESFJP-D5-L35
平行向
重载型
SWP-A/B
5
35
0.800
10.000
20.79
1.57
ESFJP-D5-L40
ESFJP-D5-L40
平行向
重载型
SWP-A/B
5
40
0.800
11.400
20.79
1.38
ESFJP-D5-L45
ESFJP-D5-L45
平行向
重载型
SWP-A/B
5
45
0.800
13.300
20.79
1.18
ESFJP-D5-L50
ESFJP-D5-L50
平行向
重载型
SWP-A/B
5
50
0.800
15.200
20.79
1.03
ESFJP-D6-L20
ESFJP-D6-L20
平行向
重载型
SWP-A/B
6
20
1.000
3.700
33.15
6.57
ESFJP-D6-L25
ESFJP-D6-L25
平行向
重载型
SWP-A/B
6
25
1.000
5.300
33.15
4.61
ESFJP-D6-L30
ESFJP-D6-L30
平行向
重载型
SWP-A/B
6
30
1.000
6.900
33.15
3.53
ESFJP-D6-L35
ESFJP-D6-L35
平行向
重载型
SWP-A/B
6
35
1.000
8.300
33.15
2.94
ESFJP-D6-L40
ESFJP-D6-L40
平行向
重载型
SWP-A/B
6
40
1.000
10.000
33.15
2.45
ESFJP-D6-L45
ESFJP-D6-L45
平行向
重载型
SWP-A/B
6
45
1.000
10.800
33.15
2.27
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表