PRPJ - 发黑型压缩圆线弹簧 内径基准型 (最大压缩量40%/32%)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/prpj.prj},{NB=PRPJ-D16.6-L60},{CODE=PRPJ},{LX=40%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=16.60},{L=60},{DD=1.600},{YJCD=20},{THCS=1.1},{S=24.000},{FZ=27.5},{PDF=prpj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
YJCD
压紧长度
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
[N/mm]
S
[max]
FZ
负载
[N]
PRPJ-D5.5-L30
PRPJ-D5.5-L30
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
5.50
30
0.750
10.9
1.1
12.000
13.7
PRPJ-D5.5-L35
PRPJ-D5.5-L35
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
5.50
35
0.750
12
1
14.000
13.7
PRPJ-D5.5-L40
PRPJ-D5.5-L40
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
5.50
40
0.750
13.5
0.9
16.000
13.7
PRPJ-D5.5-L45
PRPJ-D5.5-L45
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
5.50
45
0.750
15
0.8
18.000
13.7
PRPJ-D5.5-L50
PRPJ-D5.5-L50
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
5.50
50
0.750
16.5
0.7
20.000
13.7
PRPJ-D6.5-L30
PRPJ-D6.5-L30
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
6.50
30
0.800
9.6
1.1
12.000
13.7
PRPJ-D6.5-L35
PRPJ-D6.5-L35
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
6.50
35
0.800
10.8
1
14.000
13.7
PRPJ-D6.5-L40
PRPJ-D6.5-L40
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
6.50
40
0.800
12
0.9
16.000
13.7
PRPJ-D6.5-L45
PRPJ-D6.5-L45
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
6.50
45
0.800
13.2
0.8
18.000
13.7
PRPJ-D6.5-L50
PRPJ-D6.5-L50
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
6.50
50
0.800
14.4
0.7
20.000
13.7
PRPJ-D8.5-L30
PRPJ-D8.5-L30
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
8.50
30
1.000
9.8
1.7
12.000
20.6
PRPJ-D8.5-L35
PRPJ-D8.5-L35
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
8.50
35
1.000
10.8
1.5
14.000
20.6
PRPJ-D8.5-L40
PRPJ-D8.5-L40
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
8.50
40
1.000
12
1.3
16.000
20.6
PRPJ-D8.5-L45
PRPJ-D8.5-L45
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
8.50
45
1.000
13
1.1
18.000
20.6
PRPJ-D8.5-L50
PRPJ-D8.5-L50
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
8.50
50
1.000
14
1
20.000
20.6
PRPJ-D8.5-L60
PRPJ-D8.5-L60
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
8.50
60
1.000
16.5
0.9
24.000
20.6
PRPJ-D10.6-L30
PRPJ-D10.6-L30
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
10.60
30
1.100
9.1
1.7
12.000
20.6
PRPJ-D10.6-L35
PRPJ-D10.6-L35
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
10.60
35
1.100
9.9
1.5
14.000
20.6
PRPJ-D10.6-L40
PRPJ-D10.6-L40
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
10.60
40
1.100
11
1.3
16.000
20.6
PRPJ-D10.6-L45
PRPJ-D10.6-L45
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
10.60
45
1.100
12.1
1.1
18.000
20.6
PRPJ-D10.6-L50
PRPJ-D10.6-L50
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
10.60
50
1.100
12.7
1
20.000
20.6
PRPJ-D10.6-L60
PRPJ-D10.6-L60
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
10.60
60
1.100
14.9
0.9
24.000
20.6
PRPJ-D13.6-L35
PRPJ-D13.6-L35
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
13.60
35
1.400
12.3
2
14.000
27.5
PRPJ-D13.6-L40
PRPJ-D13.6-L40
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
13.60
40
1.400
13.3
1.7
16.000
27.5
PRPJ-D13.6-L45
PRPJ-D13.6-L45
PRPJ
40%压缩量
SWP-A
黑色
13.60
45
1.400
14.7
1.5
18.000
27.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表