wrjj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量27%~35%)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wrjj.prj},{NB=WRJJ-D13-L35},{CODE=WRJJ},{LX=27%~35%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=13.000},{L=35},{DD=1.400},{L1=14.5},{THCS=2.89},{S=12.200},{F=35.3},{PDF=wrjj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
L1
压紧长度
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
[N/mm]
S
[mm]
F
负载
[N]
WRJJ-D3-L5
WRJJ-D3-L5
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
5
0.350
2.5
1.89
1.800
3.4
WRJJ-D3-L10
WRJJ-D3-L10
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
10
0.380
3.3
1.97
3.500
6.9
WRJJ-D3-L15
WRJJ-D3-L15
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
15
0.450
7
1.94
5.300
10.3
WRJJ-D3-L20
WRJJ-D3-L20
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
20
0.500
11.5
1.96
7.000
13.7
WRJJ-D3-L25
WRJJ-D3-L25
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
25
0.500
11.5
1.96
7.500
14.7
WRJJ-D3-L30
WRJJ-D3-L30
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
30
0.550
20.4
1.97
9.000
17.7
WRJJ-D4-L5
WRJJ-D4-L5
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
5
0.400
2.3
2.29
1.700
3.9
WRJJ-D4-L10
WRJJ-D4-L10
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
10
0.450
3.4
1.97
3.500
6.9
WRJJ-D4-L15
WRJJ-D4-L15
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
15
0.500
5.1
2.08
5.200
10.8
WRJJ-D4-L20
WRJJ-D4-L20
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
20
0.550
7.7
1.96
7.000
13.7
WRJJ-D4-L25
WRJJ-D4-L25
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
25
0.600
11.7
2.03
8.700
17.7
WRJJ-D4-L30
WRJJ-D4-L30
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
30
0.600
11.7
1.96
10.500
20.6
WRJJ-D4-L35
WRJJ-D4-L35
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
35
0.650
17.6
1.97
12.200
24
WRJJ-D4-L40
WRJJ-D4-L40
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
40
0.650
17.6
1.96
12.000
23.5
WRJJ-D5-L5
WRJJ-D5-L5
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
5
0.500
2.8
2.88
1.700
4.9
WRJJ-D5-L10
WRJJ-D5-L10
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
10
0.600
4.2
2.8
3.500
9.8
WRJJ-D5-L15
WRJJ-D5-L15
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
15
0.650
6.5
2.83
5.200
14.7
WRJJ-D5-L20
WRJJ-D5-L20
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
20
0.650
6.5
2.94
7.000
20.6
WRJJ-D5-L25
WRJJ-D5-L25
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
25
0.700
9.1
2.93
8.700
25.5
WRJJ-D5-L30
WRJJ-D5-L30
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
30
0.750
12.7
2.9
10.500
30.4
WRJJ-D5-L35
WRJJ-D5-L35
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
35
0.800
17.4
2.89
12.200
35.3
WRJJ-D5-L40
WRJJ-D5-L40
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
40
0.850
23.8
2.94
14.000
41.2
WRJJ-D5-L45
WRJJ-D5-L45
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
45
0.850
23.8
2.92
15.800
46.1
WRJJ-D5-L50
WRJJ-D5-L50
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
50
0.900
23.8
2.9
15.000
43.5
WRJJ-D5-L55
WRJJ-D5-L55
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
55
0.900
30
2.97
16.500
49
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表