wrsj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量25%)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wrsj.prj},{NB=WRSJ-D12-L50},{CODE=WRSJ},{LX=25%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=12.000},{L=50},{DD=2.000},{L1=34},{JINDUXISHU=9.810},{S=12.500},{F=122.600},{PDF=wrsj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
L1
压紧长度
ⁿ/ₐ
JINDUXISHU
弹簧常数
ⁿ/ₐ
S
[mm]
F
负载
[N]
WRSJ-D3-L5
WRSJ-D3-L5
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
5
0.400
3.2
3.770
1.300
4.900
WRSJ-D3-L10
WRSJ-D3-L10
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
10
0.500
6.5
3.920
2.500
9.800
WRSJ-D3-L15
WRSJ-D3-L15
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
15
0.550
10.5
3.870
3.800
14.700
WRSJ-D3-L20
WRSJ-D3-L20
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
20
0.550
12.7
3.920
5.000
19.600
WRSJ-D3-L25
WRSJ-D3-L25
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
25
0.600
17.4
3.890
6.300
24.500
WRSJ-D3-L30
WRSJ-D3-L30
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
30
0.600
21
3.920
7.500
29.400
WRSJ-D3-L35
WRSJ-D3-L35
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
35
0.650
24
3.900
8.800
34.300
WRSJ-D3-L40
WRSJ-D3-L40
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
40
0.650
27
3.920
10.000
39.200
WRSJ-D4-L5
WRSJ-D4-L5
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
5
0.500
3
4.540
1.300
5.900
WRSJ-D4-L10
WRSJ-D4-L10
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
10
0.600
6
4.920
2.500
12.300
WRSJ-D4-L15
WRSJ-D4-L15
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
15
0.650
9.8
4.760
3.800
18.100
WRSJ-D4-L20
WRSJ-D4-L20
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
20
0.700
12.6
4.900
5.000
24.500
WRSJ-D4-L25
WRSJ-D4-L25
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
25
0.750
16.5
4.830
6.300
30.400
WRSJ-D4-L30
WRSJ-D4-L30
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
30
0.750
20.3
4.910
7.500
36.800
WRSJ-D4-L35
WRSJ-D4-L35
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
35
0.800
24
4.900
8.800
43.100
WRSJ-D4-L40
WRSJ-D4-L40
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
40
0.800
28
4.900
10.000
49.000
WRSJ-D4-L45
WRSJ-D4-L45
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
45
0.800
29
4.900
11.300
55.400
WRSJ-D4-L50
WRSJ-D4-L50
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
50
0.850
34
4.900
12.500
61.300
WRSJ-D5-L5
WRSJ-D5-L5
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
5
0.650
3.3
9.770
1.300
12.700
WRSJ-D5-L10
WRSJ-D5-L10
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
10
0.800
7
9.800
2.500
24.500
WRSJ-D5-L15
WRSJ-D5-L15
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
15
0.800
7
9.820
3.800
37.300
WRSJ-D5-L20
WRSJ-D5-L20
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
20
0.900
13
9.800
5.000
49.000
WRSJ-D5-L25
WRSJ-D5-L25
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
25
0.900
13
9.810
6.300
61.800
WRSJ-D5-L30
WRSJ-D5-L30
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
30
1.000
21
9.800
7.500
73.500
WRSJ-D5-L35
WRSJ-D5-L35
WRSJ
25%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
35
1.000
25
9.810
8.800
86.300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表