JDACQC - 弹簧柱塞 嵌入式精密型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/jdacqc.prj},{NB=JDACQC-M12},{CODE=JDACQC},{LX1=嵌入式紧密型},{LW=粗牙},{M=12},{LJ=1.75},{PH7=14},{D=20},{E=19.6},{S=6},{XD=6},{L=46.0},{L1=12},{L2=6},{L3=3.0},{S1=17},{XYZH1=5.3},{XYZH2=8.8},{XYZH3=6.7},{XYZH4=13.2},{PDF=jdacqc.pdf},{PPATH=jdacqc/jdacqc4_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型1
ⁿ/ₐ
LX2
类型2
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
CZ
旋钮材质
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
YD1
主体硬度
ⁿ/ₐ
BMCL1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
销材质
ⁿ/ₐ
YD2
销硬度
ⁿ/ₐ
BMCL2
销表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
[mm]
PH7
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
XD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
XYZH1
轻载min.许用载荷
[N]
XYZH2
轻载max.许用载荷
[N]
XYZH3
重载min.许用载荷
[N]
XYZH4
重载max.许用载荷
[N]
JDACQC-M10
JDACQC-M10
嵌入式紧密型
复位型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
10
1.50
12
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3.0
14
4.5
7.3
5.7
11.9
JDACQC-M12
JDACQC-M12
嵌入式紧密型
复位型
粗牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
12
1.75
14
20
19.6
6
6
46.0
12
6
3.0
17
5.3
8.8
6.7
13.2
JDACQC-M16
JDACQC-M16
嵌入式紧密型
复位型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
16
2.00
18
26
25.4
8
8
56.5
16
6
4.0
22
5.7
10.1
7.4
17.2
JDACQC-M20
JDACQC-M20
嵌入式紧密型
复位型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
20
2.50
22
32
31.2
10
10
70.0
20
10
4.0
27
6.6
15.0
8.0
26.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表