KPEAF - 旋钮柱塞 螺纹部·复位型、把手型细牙
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpeaf.prj},{NB=KPEAF-M16-D6},{CODE=KPEAF},{CODEF='KPEAF','KPEBF'},{LX1=把手型},{LX2=带锁紧螺帽},{LW=细牙},{BS1=尼龙6},{BS2=黑色亚光},{TH=SWP-B},{M=16},{XD=6},{XDF=6,8,10},{LJ=1.5},{H=10},{L=47},{L1=30},{B=42},{A=15.5},{L2=8},{S=24},{XYZH1=11.9},{XYZH2=32.1},{PDF=kpeaf.pdf},{PPATH=kpeaf/kpeaf4_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
BS1
把手材质
ⁿ/ₐ
BS2
把手表面处理
ⁿ/ₐ
ZT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ZT2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
X1
销材质
ⁿ/ₐ
X2
销硬度
ⁿ/ₐ
X3
主体表面处理
ⁿ/ₐ
TH
弹簧
ⁿ/ₐ
LM1
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
LM2
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
XDF
[mm]
LJ
螺距
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
XYZH1
min.许用载荷
[N]
XYZH2
max.许用载荷
[N]
KPEAF-M16-D6
KPEAF-M16-D6
把手型
带锁紧螺帽
细牙
尼龙6
黑色亚光
SUM22L
发黑
S45C
50-60HRC
发黑
SWP-B
S45C
发黑
16
6,8,10
1.5
10
47
30
42
15.5
8
24
11.9
32.1
KPEAF-M20-D8
KPEAF-M20-D8
把手型
带锁紧螺帽
细牙
尼龙6
黑色亚光
SUM22L
发黑
S45C
50-60HRC
发黑
SUS301
S45C
发黑
20
8,10,12
1.5
12
59
36
52
19.0
10
30
20.9
58.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表