KPOAC - 旋钮柱塞 前端螺纹型·复位型/自锁型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpoac.prj},{NB=KPOAC-M12-E6},{CODE=KPOAC},{LX1=前端螺纹型},{LX2=带锁紧帽型},{LW=细牙},{XN=A2017},{TH=SUS631J1},{M=12},{S=6},{LJ=1.50},{D=21},{E=16.20},{XD=6},{M1=M4},{M1F=4.00},{V=6.00},{LFW=54.5},{LZS=60.5},{L1=20},{L2=6.000},{L3=17.000},{L4=6.000},{S1=14.000},{S2=19.000},{FZ1=6.40},{FZ2=14.6},{PDF=kpoac.pdf},{PPATH=kpoac/kpoac4_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
XN
旋钮材质
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
ZT2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
X1
销材质
ⁿ/ₐ
X2
销表面处理
ⁿ/ₐ
X3
销硬度
ⁿ/ₐ
LM1
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
LM2
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
TH
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
LJ
螺距
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
XD
d
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M1F
[mm]
V
[mm]
LFW
[mm]
LZS
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FZ1
负载min
ⁿ/ₐ
FZ2
负载max
ⁿ/ₐ
KPOAC-M10-E5
KPOAC-M10-E5
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
10
5
1.00
18
13.80
5
M3
3.00
5.00
45.0
50.0
17
5.000
15.000
5.000
12.000
17.000
4.90
11.6
KPOAC-M10-E8
KPOAC-M10-E8
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
10
8
1.00
18
13.80
5
M3
3.00
5.00
48.0
53.0
17
5.000
15.000
5.000
12.000
17.000
4.90
16.1
KPOAC-M12-E6
KPOAC-M12-E6
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
12
6
1.50
21
16.20
6
M4
4.00
6.00
54.5
60.5
20
6.000
17.000
6.000
14.000
19.000
6.40
14.6
KPOAC-M12-E10
KPOAC-M12-E10
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
12
10
1.50
21
16.20
6
M4
4.00
6.00
58.5
54.5
20
6.000
17.000
6.000
14.000
19.000
6.40
20.1
KPOAC-M16-E7
KPOAC-M16-E7
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
16
7
1.50
26
21.90
8
M5
5.00
8.00
68.0
75.5
26
8.000
23.000
8.000
19.000
24.000
7.05
18.1
KPOAC-M16-E12
KPOAC-M16-E12
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
16
12
1.50
26
21.90
8
M5
5.00
8.00
73.0
80.5
26
8.000
23.000
8.000
19.000
24.000
7.05
25.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表