LPVT - 锁紧销 L型锁紧销
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpvt.prj},{NB=LPVT-A10-L10},{CODE=LPVT},{X=不锈钢},{TH=不锈钢},{BASHOUBA=铝合金},{GANGZHU=不锈钢},{ANNIU=铝合金},{HUAN=不锈钢},{A=10},{GC=-0.04/-0.08},{L=10},{B=12.00},{C=9.0},{D=7.7},{E=15.0},{F=51.1},{G=36.1},{H=22.5},{PDF=lpvt.pdf},{PPATH=lpvt/lpvt4_asmcfg.prj},{LF=10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
X
销
ⁿ/ₐ
TH
弹簧
ⁿ/ₐ
BASHOUBA
把手
ⁿ/ₐ
GANGZHU
钢珠
ⁿ/ₐ
ANNIU
按钮
ⁿ/ₐ
HUAN
环
ⁿ/ₐ
A
[mm]
GC
A公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
LPVT-A5-L10
LPVT-A5-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
5
-0.04/-0.08
5.50
7.0
6.5
13.1
46.1
31.3
18.5
LPVT-A6-L10
LPVT-A6-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
6
-0.04/-0.08
7.00
7.0
6.5
13.1
46.1
31.3
18.5
LPVT-A8-L10
LPVT-A8-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
8
-0.04/-0.08
9.50
8.0
6.5
13.1
46.1
31.3
18.5
LPVT-A10-L10
LPVT-A10-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
10
-0.04/-0.08
12.00
9.0
7.7
15.0
51.1
36.1
22.5
LPVT-A12-L10
LPVT-A12-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
12
-0.04/-0.08
14.50
10.0
7.7
15.0
51.1
36.1
22.5
LPVT-A14-L10
LPVT-A14-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
14
-0.04/-0.08
16.50
11.0
14.0
23.9
78.7
49.8
33.6
LPVT-A16-L10
LPVT-A16-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
16
-0.04/-0.08
19.00
14.0
14.0
23.9
78.7
49.8
33.6
LPVT-A20-L10
LPVT-A20-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
20
-0.04/-0.08
24.08
19.0
14.0
23.9
78.7
49.8
33.6
LPVT-A25-L10
LPVT-A25-L10
LPVT
不锈钢
不锈钢
铝合金
不锈钢
铝合金
不锈钢
25
-0.04/-0.08
32.00
22.0
17.5
30.0
88.9
55.9
33.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表