PSDB - 镀锌型·金属球头-弹簧柱塞
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/psdb.prj},{NB=PSDB-M6},{CODE=PSDB},{LX=镀锌型},{LX1=金属球头},{D=3.0},{ZT2=镀锌},{ZT1=SCM435},{QT1=SUJ2},{QT2=56HRC~},{TH=SWP-B},{M=6},{H=1.2},{L=13.0},{V=2.5},{S=3.0},{FZ1=4.9},{FZ2=14.9},{FZ3=9.8},{FZ4=29.6},{FZ5=17.7},{FZ6=33.4},{PDF=psdb.pdf},{PPATH=psdb/psdb4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
ZT2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ZT1
主体材质
ⁿ/ₐ
QT1
球头材质
ⁿ/ₐ
QT2
球头硬度
ⁿ/ₐ
TH
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
FZ1
轻载min
ⁿ/ₐ
FZ2
轻载max
ⁿ/ₐ
FZ3
重载min
ⁿ/ₐ
FZ4
重载max
ⁿ/ₐ
FZ5
超重载min
ⁿ/ₐ
FZ6
超重载max
ⁿ/ₐ
PSDB-M3
PSDB-M3
镀锌型
金属球头
轻载
1.5
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
3
0.5
7.0
1.0
1.5
1.0
2.0
1.5
2.9
2.2
5.0
PSDB-M4
PSDB-M4
镀锌型
金属球头
轻载
2.5
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
4
0.8
9.0
2.4
2.0
2.0
4.9
3.9
9.8
2.5
12.5
PSDB-M5
PSDB-M5
镀锌型
金属球头
轻载
2.5
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
5
0.8
12.0
2.0
2.5
2.7
9.6
4.7
19.8
11.0
23.9
PSDB-M6
PSDB-M6
镀锌型
金属球头
轻载
3.0
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
6
1.2
13.0
2.5
3.0
4.9
14.9
9.8
29.6
17.7
33.4
PSDB-M8
PSDB-M8
镀锌型
金属球头
轻载
5.0
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
8
2.0
15.0
2.5
4.0
7.0
19.8
12.9
39.4
21.6
45.5
PSDB-M10
PSDB-M10
镀锌型
金属球头
轻载
6.0
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
10
2.5
16.0
3.0
5.0
9.0
24.6
18.8
49.2
23.7
58.9
PSDB-M12
PSDB-M12
镀锌型
金属球头
轻载
8.0
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
12
6.0
20.0
3.0
6.0
10.0
29.5
19.8
59.0
24.3
62.5
PSDB-M16
PSDB-M16
镀锌型
金属球头
轻载
10.0
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
16
4.0
25.0
3.0
8.0
15.9
49.1
29.6
98.2
43.8
116.2
PSDB-M20
PSDB-M20
镀锌型
金属球头
轻载
12.0
镀锌
SCM435
SUJ2
56HRC~
SWP-B
20
5.0
40.0
6.0
10.0
54.0
98.1
78.6
147.8
84.8
196.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表