SMAA-FB - 背面张紧型惰轮-两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/smaa-fb.prj},{NB=SMAA-FB-W22-D35-0},{CODE=SMAA},{TYPE=两端双轴承型},{MAT1=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{DLXZ=FB},{W=22.000},{D=35},{DFO=45},{S=0.000},{A=17.000},{D1=0},{D2=24.000},{YC=0.000},{HM=15.000},{ZCXH=6000ZZ×2},{DR=10.000},{B=8.000},{PDF=smaa-fb.pdf},{DLXZ1='FB','NB'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FL
法兰
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
YC
使用同步带公称宽度 英寸
ⁿ/ₐ
HM
使用同步带公称宽度 毫米
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
B
[mm]
SMAA-FB-W9-D15-0
SMAA-FB-W9-D15-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
9.000
15
18
0.000
5.000
0
7.000
0.000
4.000
675ZZ×2
5.000
2.500
SMAA-FB-W9-D20-0
SMAA-FB-W9-D20-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
9.000
20
25
0.000
5.000
0
9.000
0.000
4.000
676ZZ×2
6.000
3.000
SMAA-FB-W11-D15-0
SMAA-FB-W11-D15-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
11.000
15
18
0.000
7.000
0
7.000
0.000
6.000
675ZZ×2
5.000
2.500
SMAA-FB-W11-D20-0
SMAA-FB-W11-D20-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
11.000
20
25
0.000
7.000
0
9.000
0.000
6.000
676ZZ×2
6.000
3.000
SMAA-FB-W11.5-D15-0
SMAA-FB-W11.5-D15-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
11.500
15
18
0.000
7.500
0
7.000
0.250
0.000
675ZZ×2
5.000
2.500
SMAA-FB-W11.5-D20-0
SMAA-FB-W11.5-D20-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
11.500
20
25
0.000
7.500
0
9.000
0.250
0.000
676ZZ×2
6.000
3.000
SMAA-FB-W15-D20-0
SMAA-FB-W15-D20-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
15.000
20
25
0.000
11.000
0
11.800
0.370
10.000
686ZZ×2
6.000
5.000
SMAA-FB-W15-D25-0
SMAA-FB-W15-D25-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
15.000
25
30
0.000
11.000
0
14.400
0.370
10.000
688ZZ×2
8.000
5.000
SMAA-FB-W19-D25-0
SMAA-FB-W19-D25-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
19.000
25
32
0.000
14.000
0
14.400
0.500
0.000
688ZZ×2
8.000
5.000
SMAA-FB-W19-D30-0
SMAA-FB-W19-D30-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
19.000
30
36
0.000
14.000
0
14.400
0.500
0.000
688ZZ×2
8.000
5.000
SMAA-FB-W22-D25-0
SMAA-FB-W22-D25-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
22.000
25
32
0.000
17.000
0
14.400
0.000
15.000
688ZZ×2
8.000
5.000
SMAA-FB-W22-D35-0
SMAA-FB-W22-D35-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
22.000
35
45
0.000
17.000
0
24.000
0.000
15.000
6000ZZ×2
10.000
8.000
SMAA-FB-W26-D40-0
SMAA-FB-W26-D40-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
26.000
40
48
0.000
21.000
0
24.000
0.750
0.000
6000ZZ×2
10.000
8.000
SMAA-FB-W26-D45-0
SMAA-FB-W26-D45-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
26.000
45
55
0.000
21.000
0
28.000
0.750
0.000
6201ZZ×2
12.000
10.000
SMAA-FB-W27-D60-0
SMAA-FB-W27-D60-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
27.000
60
67
0.000
22.000
0
28.000
0.000
20.000
6201ZZ×2
12.000
10.000
SMAA-FB-W32-D45-0
SMAA-FB-W32-D45-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
32.000
45
55
0.000
27.000
0
28.000
1.000
25.000
6201ZZ×2
12.000
10.000
SMAA-FB-W32-D65-0
SMAA-FB-W32-D65-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
32.000
65
74
0.000
27.000
0
28.000
1.000
25.000
6201ZZ×2
12.000
10.000
SMAA-FB-W37-D55-0
SMAA-FB-W37-D55-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
37.000
55
67
0.000
32.000
0
28.000
0.000
30.000
6201ZZ×2
12.000
10.000
SMAA-FB-W37-D65-0
SMAA-FB-W37-D65-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
37.000
65
74
0.000
32.000
0
28.000
0.000
30.000
6201ZZ×2
12.000
10.000
SMAA-FB-W45-D70-0
SMAA-FB-W45-D70-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
45.000
70
80
0.000
40.000
0
31.000
1.500
0.000
6202ZZ×2
15.000
11.000
SMAA-FB-W49-D60-0
SMAA-FB-W49-D60-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
49.000
60
67
0.000
44.000
0
31.000
0.000
40.000
6202ZZ×2
15.000
11.000
SMAA-FB-W49-D70-0
SMAA-FB-W49-D70-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
49.000
70
80
0.000
44.000
0
31.000
0.000
40.000
6202ZZ×2
15.000
11.000
SMAA-FB-W58-D60-0
SMAA-FB-W58-D60-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
58.000
60
67
0.000
53.000
0
31.000
0.000
50.000
6202ZZ×2
15.000
11.000
SMAA-FB-W59-D70-0
SMAA-FB-W59-D70-0
两端双轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
59.000
70
80
0.000
54.000
0
31.000
2.000
0.000
6202ZZ×2
15.000
11.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表