DGT65L - 65系列*内外径打开*加强型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
dgt65l
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgt65l/dgt65l.prj},{NB=DGT65L-125-150-6},{CODE=DGT65L},{CODE1='DGT65L','D65NJ'},{H1=65},{B1=125},{R=150},{NUM=6},{NUM1=[6:10000/1]},{H=85},{BA=160},{DD=9},{A=35},{B=143.0},{C=125.0},{D=45},{E=20},{F=164.0},{PPATH=dgt65l2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE1
代号
ⁿ/ₐ
H1
内高
[mm]
B1
内宽
[mm]
NUM1
[mm]
H
外高
[mm]
BA
外宽
[mm]
DD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
DGT65L-50-150-6
'DGT65L','D65NJ'
65
50
[6:10000/1]
85
84
9
35
68.0
125.0
45
20
88.0
DGT65L-75-150-6
'DGT65L','DGU65L','D65NJ'
65
75
[6:10000/1]
85
109
9
35
93.0
125.0
45
20
113.0
DGT65L-100-150-6
'DGT65L','DGU65L','D65NJ'
65
100
[6:10000/1]
85
134
9
35
118.0
125.0
45
20
138.0
DGT65L-125-150-6
'DGT65L','D65NJ'
65
125
[6:10000/1]
85
160
9
35
143.0
125.0
45
20
164.0
DGT65L-130-150-6
'DGT65L','DGU65L','D65NJ'
65
130
[6:10000/1]
85
164
9
35
148.0
125.0
45
20
168.0
DGT65L-150-150-6
'DGT65L','DGU65L','D65NJ'
65
150
[6:10000/1]
85
184
9
35
168.0
125.0
45
20
188.0
DGT65L-175-150-6
'DGT65L','DGU65L','D65NJ'
65
175
[6:10000/1]
85
209
9
35
193.0
125.0
45
20
213.0
DGT65L-200-150-6
'DGT65L','D65NJ'
65
200
[6:10000/1]
85
234
9
35
218.0
125.0
45
20
238.0
DGT65L-250-150-6
'DGT65L','D65NJ'
65
250
[6:10000/1]
85
284
9
35
268.0
125.0
45
20
292.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表