OFAIZ - 铜合金引导端法兰型/中间法兰型 内径F7外径h7
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofaiz.prj},{NB=OFAIZ-d16-L25},{CODE=OFAIZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)},{DTOL1=F7},{DTOL2=h7},{HRD=≥210},{TEM=-50~150℃},{XD=16},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{L=25},{LF=25,30,35,40,50},{DA=21.5},{L1=6},{H=40},{PCD=30},{F=18},{A=24},{T=5},{XT=3.0},{D1=4.5},{D2=7.5},{FJ=M4×12(4个)},{PDF=ofaiz.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
ⁿ/ₐ
XD
dF7
[mm]
XDTOL
dF7公差
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
Dh7公差
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
XT
t
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
OFAIZ-d8-L20
OFAIZ-d8-L20
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
19
0
19
4
2.2
3.5
6.0
M3×10(2个)
OFAIZ-d10-L20
OFAIZ-d10-L20
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
13.5
6
29
21
0
21
4
2.2
3.5
6.0
M3×10(2个)
OFAIZ-d12-L20
OFAIZ-d12-L20
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
17.5
6
36
26
0
26
5
3.0
4.5
7.5
M4×12(2个)
OFAIZ-d13-L25
OFAIZ-d13-L25
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
18.5
6
37
27
0
27
5
3.0
4.5
7.5
M4×12(2个)
OFAIZ-d16-L25
OFAIZ-d16-L25
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
21.5
6
40
30
18
24
5
3.0
4.5
7.5
M4×12(4个)
OFAIZ-d20-L30
OFAIZ-d20-L30
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
27.5
8
49
38
22
31
6
3.7
5.5
9.0
M5×16(4个)
OFAIZ-d25-L30
OFAIZ-d25-L30
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
32.5
8
54
43
25
35
6
3.7
5.5
9.0
M5×16(4个)
OFAIZ-d30-L30
OFAIZ-d30-L30
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
37.5
10
63
50
30
40
8
4.2
6.6
11.0
M6×20(4个)
OFAIZ-d35-L40
OFAIZ-d35-L40
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
35
+0.050/+0.025
44
0/-0.025
43.5
10
69
56
36
43
8
4.2
6.6
11.0
M6×20(4个)
OFAIZ-d40-L50
OFAIZ-d40-L50
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
40
+0.050/+0.025
50
0/-0.025
49.5
13
82
66
38
54
10
5.2
9.0
14.0
M8×25(4个)
OFAIZ-d50-L60
OFAIZ-d50-L60
引导端法兰型 圆法兰型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
h7
≥210
-50~150℃
50
+0.050/+0.025
62
0/-0.030
61.5
13
94
78
50
60
10
5.2
9.0
14.0
M8×25(4个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表