OFCBZ - 灰铸铁直柱型/肩型/法兰型 内径G6 外径m6·内径G6 外径h7
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofcbz.prj},{NB=OFCFZ-d10-L10},{CODE=OFCFZ},{MAT1=HT250含特殊固体润滑剂},{MAT2=FC250含特殊固体润滑剂},{DTOL1=G6},{XD=10},{XDGC=+0.014/+0.005},{D=16},{DGC=+0.018/+0.007},{L=10},{LF=10,12,15,20},{H=18},{T=0},{C=0.3},{XD1=0.0},{XD2=0.0},{XH=0.0},{PCD=0},{PDF=ofcbz.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国际
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
XD
dG6
ⁿ/ₐ
XDGC
dG6公差
ⁿ/ₐ
D
Dm6
ⁿ/ₐ
DGC
Dm6公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
OFCBZ-d6-L6
OFCBZ-d6-L6
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/0.004
10
+0.015/+0.006
12
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d8-L8
OFCBZ-d8-L8
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
14
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d10-L10
OFCBZ-d10-L10
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
16
+0.018/+0.007
18
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d12-L10
OFCBZ-d12-L10
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
20
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d15-L15
OFCBZ-d15-L15
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
24
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d16-L15
OFCBZ-d16-L15
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
23
+0.021/+0.008
25
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d20-L20
OFCBZ-d20-L20
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
30
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d25-L25
OFCBZ-d25-L25
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
25
+0.020/+0.007
32
+0.025/+0.009
34
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d30-L30
OFCBZ-d30-L30
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
40
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d6-L6
OFCFZ-d6-L6
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/0.004
10
+0.015/+0.006
12
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d8-L8
OFCFZ-d8-L8
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
14
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d10-L10
OFCFZ-d10-L10
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
16
+0.018/+0.007
18
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d12-L10
OFCFZ-d12-L10
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
20
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d15-L15
OFCFZ-d15-L15
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
24
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d16-L15
OFCFZ-d16-L15
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
23
+0.021/+0.008
25
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d20-L20
OFCFZ-d20-L20
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
30
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d25-L25
OFCFZ-d25-L25
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
25
+0.020/+0.007
32
+0.025/+0.009
34
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d30-L30
OFCFZ-d30-L30
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
40
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCSZ-d8
OFCSZ-d8
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
8
+0.014/+0.005
15
0/-0.018
32
5
0.0
3.5
6.0
3.1
24
OFCSZ-d10
OFCSZ-d10
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
10
+0.014/+0.005
19
0/-0.021
40
6
0.0
4.5
7.5
4.1
29
OFCSZ-d12
OFCSZ-d12
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
12
+0.017/+0.006
21
0/-0.021
42
6
0.0
4.5
7.5
4.1
32
OFCSZ-d15
OFCSZ-d15
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
15
+0.017/+0.006
28
0/-0.021
48
6
0.0
4.5
7.5
4.1
38
OFCSZ-d20
OFCSZ-d20
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
20
+0.020/+0.007
32
0/-0.025
54
8
0.0
5.5
9.0
5.1
43
OFCSZ-d25
OFCSZ-d25
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
25
+0.020/+0.007
40
0/-0.025
62
8
0.0
5.5
9.0
5.1
51
OFCSZ-d30
OFCSZ-d30
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
30
+0.020/+0.007
45
0/-0.025
74
10
0.0
6.6
11.0
6.1
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表