OFEBZ - 聚缩醛树脂 直柱型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofebz.prj},{NB=OFEBZ-d15-L10},{CODE=OFEBZ},{MAT=聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂},{PTZ=h6},{PTK=H7},{TEM=-40~80},{XDF=15},{XDTOL=+0.102/+0.032},{XD=15},{L=10},{LF=10,12,15,17,20,25},{D=17.0},{A=0.5},{B=0.8},{PDF=ofebz.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
PTZ
配套轴公差
ⁿ/ₐ
PTK
配套孔公差
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
XDF
d
ⁿ/ₐ
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
倒角a
ⁿ/ₐ
B
倒角b
ⁿ/ₐ
OFEBZ-d3-L3
OFEBZ-d3-L3
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
3
+0.054/+0.014
4.5
0.5
0.3
OFEBZ-d4-L4
OFEBZ-d4-L4
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
4
+0.068/+0.020
5.5
0.5
0.3
OFEBZ-d5-L5
OFEBZ-d5-L5
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
5
+0.068/+0.020
7.0
0.5
0.3
OFEBZ-d6-L4
OFEBZ-d6-L4
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
6
+0.068/+0.020
8.0
0.5
0.3
OFEBZ-d8-L5
OFEBZ-d8-L5
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
8
+0.083/+0.025
10.0
0.5
0.5
OFEBZ-d10-L4
OFEBZ-d10-L4
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
10
+0.083/+0.025
12.0
0.5
0.5
OFEBZ-d10A-L10
OFEBZ-d10A-L10
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
10A
+0.083/+0.025
14.0
0.5
0.5
OFEBZ-d12-L6
OFEBZ-d12-L6
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
12
+0.102/+0.032
14.0
0.5
0.8
OFEBZ-d14-L8
OFEBZ-d14-L8
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
14
+0.102/+0.032
16.0
0.5
0.8
OFEBZ-d15-L10
OFEBZ-d15-L10
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
15
+0.102/+0.032
17.0
0.5
0.8
OFEBZ-d16-L10
OFEBZ-d16-L10
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
16
+0.102/+0.032
18.0
0.5
0.8
OFEBZ-d18-L15
OFEBZ-d18-L15
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
18
+0.102/+0.032
20.0
0.5
0.8
OFEBZ-d20-L12
OFEBZ-d20-L12
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
20
+0.124/+0.040
22.0
0.5
0.8
OFEBZ-d20A-L10
OFEBZ-d20A-L10
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
20A
+0.124/+0.040
23.0
0.5
0.8
OFEBZ-d22-L15
OFEBZ-d22-L15
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
22
+0.124/+0.040
25.0
0.5
0.8
OFEBZ-d25-L10
OFEBZ-d25-L10
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
25
+0.124/+0.040
28.0
0.5
0.8
OFEBZ-d30-L20
OFEBZ-d30-L20
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
30
+0.124/+0.040
34.0
0.5
0.8
OFEBZ-d35-L15
OFEBZ-d35-L15
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
35
+0.150/+0.050
39.0
0.5
1.2
OFEBZ-d40-L20
OFEBZ-d40-L20
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
40
+0.150/+0.050
44.0
0.5
1.2
OFEBZ-d45-L30
OFEBZ-d45-L30
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
45
+0.150/+0.050
50.0
0.5
1.2
OFEBZ-d50-L10
OFEBZ-d50-L10
OFEBZ
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
h6
H7
-40~80
50
+0.150/+0.050
55.0
0.5
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表