RHLPF - 铝塑滑动轴承 标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhlpf.prj},{NB=RHLPF-d16},{CODE=RHLPF},{MAT1=铝合金},{MAT2=工程塑料},{SUR=阳极氧化},{TEM=-50~90},{XDR=16},{XDRTOL=+0.088/+0.030},{D=26},{PCD=36},{H=46},{L=36},{T=9},{XH=4.1},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{K=35},{F1=725},{F2=10080},{G=54},{CLGS=9},{CLJJ=3.5},{PDF=rhlph.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑动膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
XDR
dr
[mm]
XDRTOL
dr公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
XH
h
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
K
[mm]
F1
动载荷Fmax(N) P=5MPa
ⁿ/ₐ
F2
静载荷Fmax(N) P=35MPa
ⁿ/ₐ
G
重量
[g]
RHLPF-d6
RHLPF-d6
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
6
+0.068/+0.020
12
21
29
22
8
3.1
3.5
6.0
23
525
3675
15
RHLPF-d8
RHLPF-d8
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
8
+0.083/+0.025
16
24
32
25
8
3.1
3.5
6.0
25
960
6720
20
RHLPF-d10
RHLPF-d10
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
10
+0.088/+0.030
19
29
39
29
9
4.1
4.5
7.5
30
725
5075
34
RHLPF-d12
RHLPF-d12
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
12
+0.088/+0.030
22
32
42
32
9
4.1
4.5
7.5
32
960
6720
43
RHLPF-d16
RHLPF-d16
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
16
+0.088/+0.030
26
36
46
36
9
4.1
4.5
7.5
35
725
10080
54
RHLPF-d20
RHLPF-d20
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
20
+0.091/+0.030
32
43
54
45
11
5.1
5.5
9.0
42
960
15750
91
RHLPF-d25
RHLPF-d25
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
25
+0.091/+0.030
40
51
62
58
11
5.1
5.5
9.0
50
1440
25375
154
RHLPF-d30
RHLPF-d30
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
30
+0.110/+0.040
47
62
76
68
14
6.1
6.6
11.0
60
2250
35700
266
RHLPF-d40
RHLPF-d40
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
40
+0.115/+0.040
62
80
98
80
18
8.1
9.0
14.0
75
3625
56000
555
RHLPF-d50
RHLPF-d50
标准型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
50
+0.130/+0.050
75
94
112
100
18
8.1
9.0
14.0
88
12500
87500
852
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表