CSBBTA - 悬臂销 张紧轮用 挡圈型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csbbta.prj},{NB=CSBBTA-17-B5-L10-F5(1218)},{CODE=CSBBTA},{MKP=N},{ZJGC=-0.006/-0.017},{D=17},{NO=17},{BF=[5:75/1]},{BF1=5},{LF=[10:150/1]},{L=10},{FF=[5:20/1]},{F=5},{HG=18},{HX=[12:24/1]},{HX1=12},{G=12},{MD=12},{D1=20},{W=22},{E=27.5},{XDR=16.2},{XDRRC=0/-0.11},{S=1.15},{L1=4},{K=10},{M1=8},{B1=18},{B2=21},{BMIN1=[$BMIN.:75/1]},{BMIN2=18},{PDF=csbbta.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
ZJGC
公差g6
[mm]
D
轴径
[mm]
NO
ⁿ/ₐ
HG
[mm]
H
螺纹长度固定型
[mm]
CZ
材质
ⁿ/ₐ
G
Gg6
[mm]
MD
粗牙
[mm]
D1
仅台阶型
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
XDR
基准尺寸 dr
[mm]
XDRRC
容差
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
M1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
CSBBTA-6-B5-L5-F5(615)
CSBBTA-6-B5-L5-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.004/-0.012
6
6
9
9
40Cr
6
6
8
10
11.5
5.0
+0.075/0
0.70
2
10
4
15
18
CSBBTA-8-B5-L5-F5(815)
CSBBTA-8-B5-L5-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.005/-0.014
8
8
12
12
40Cr
8
8
10
12
13.9
7.0
+0.09/0
0.90
3
10
5
15
18
CSBBTA-10-B5-L5-F5(1016)
CSBBTA-10-B5-L5-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.005/-0.014
10
10
15
15
40Cr
10
10
13
14
16.2
9.6
0/-0.09
1.15
3
10
6
16
19
CSBBTA-12-B5-L10-F5(1218)
CSBBTA-12-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.006/-0.017
12
12
18
18
40Cr
12
12
15
17
19.6
11.5
0/-0.11
1.15
4
10
8
18
21
CSBBTA-13-B5-L10-F5(1218)
CSBBTA-13-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.006/-0.017
13
13
18
18
40Cr
12
12
16
17
19.6
12.4
0/-0.11
1.15
4
10
8
18
21
CSBBTA-15-B5-L10-F5(1218)
CSBBTA-15-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.006/-0.017
15
15
18
18
40Cr
12
12
18
19
21.9
14.3
0/-0.11
1.15
4
10
8
18
21
CSBBTA-16-B5-L10-F5(1218)
CSBBTA-16-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.006/-0.017
16
16
18
18
40Cr
12
12
19
19
21.9
15.2
0/-0.11
1.15
4
10
8
18
21
CSBBTA-17-B5-L10-F5(1218)
CSBBTA-17-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.006/-0.017
17
17
18
18
40Cr
12
12
20
22
27.5
16.2
0/-0.11
1.15
4
10
8
18
21
CSBBTA-18-B5-L10-F5(1218)
CSBBTA-18-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.006/-0.017
18
18
18
18
40Cr
12
12
21
24
27.7
17.0
0/-0.11
1.35
4
10
8
18
21
CSBBTA-20-B5-L10-F5(2025)
CSBBTA-20-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
20
20
30
30
40Cr
20
20
24
27
31.2
19.0
0/-0.21
1.35
4
15
10
25
28
CSBBTA-20A-B5-L10-F5(2025...
CSBBTA-20A-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
20
20A
30
30
40Cr
16
16
24
27
31.2
19.0
0/-0.21
1.35
5
15
10
25
28
CSBBTA-22-B5-L10-F5(2025)
CSBBTA-22-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
22
22
30
30
40Cr
20
20
26
27
31.2
21.0
0/-0.21
1.35
5
15
10
25
28
CSBBTA-22A-B5-L10-F5(2025...
CSBBTA-22A-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
22
22A
30
30
40Cr
16
16
26
27
31.2
21.0
0/-0.21
1.35
5
15
10
25
28
CSBBTA-25-B5-L10-F5(2025)
CSBBTA-25-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
25
25
30
30
40Cr
20
20
29
30
34.6
23.9
0/-0.21
1.35
5
15
10
25
28
CSBBTA-25A-B5-L10-F5(2025...
CSBBTA-25A-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
25
25A
30
30
40Cr
16
16
29
30
34.6
23.9
0/-0.21
1.35
5
15
10
25
28
CSBBTA-30-B5-L10-F5(2027)
CSBBTA-30-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
30
30
30
30
40Cr
20
20
34
36
41.6
28.6
0/-0.21
1.65
5
15
12
27
30
CSBBTA-30A-B5-L10-F5(2027...
CSBBTA-30A-B5-L10-F5
标准螺纹长度固定型
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
-0.007/-0.020
30
30A
30
30
40Cr
16
16
34
36
41.6
28.6
0/-0.21
1.65
5
15
12
27
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表