CSDBA - 悬臂销 重载 挡圈型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csdba.prj},{NB=CSDBA-12-B4-L10-F2},{CODE=CSDBA},{D=12},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[4:60/1]},{LF=[10:100/1]},{XDR=11.5},{DR=0/-0.110},{P=24},{D1=15},{L1=4},{S=1.15},{W=21},{MD=8},{B=4},{L=10},{F=2},{PDF=csdba.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差g6
[mm]
XDR
基准尺寸 dr
[mm]
DR
容差
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
MD
粗牙
[mm]
CZ
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
CSDBA-6-B4-L5-F1
CSDBA-6-B4-L5-F1
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
14
8
2
0.70
12
3
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-8-B4-L5-F1
CSDBA-8-B4-L5-F1
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.090/0
17
10
3
0.90
14
4
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-10-B4-L5-F2
CSDBA-10-B4-L5-F2
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.090
21
13
3
1.15
18
6
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-12-B4-L10-F2
CSDBA-12-B4-L10-F2
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.110
24
15
4
1.15
21
8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-15-B4-L10-F2
CSDBA-15-B4-L10-F2
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.110
28
18
4
1.15
25
8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-20-B4-L10-F2
CSDBA-20-B4-L10-F2
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.210
36
24
5
1.35
32
8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-25-B4-L10-F2
CSDBA-25-B4-L10-F2
25
-0.007/-0.020
23.9
0/-0.210
43
29
5
1.35
38
8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBA-30-B4-L10-F2
CSDBA-30-B4-L10-F2
30
-0.007/-0.020
28.6
0/-0.210
50
34
5
1.65
44
8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表