CSDBN - 悬臂销 重载 内螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csdbn.prj},{NB=CSDBN-12-B4-L10-F2-M5},{CODE=CSDBN},{D=12},{S=1.15},{BF=[4:60/1]},{LF=[10:100/1]},{B=4},{L=10},{F=2},{MF=5,6,8},{M=5},{MD=8},{D1=15},{P=24},{W=21},{FF=2,5,8},{PDF=csdbn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
S
[mm]
MD
(粗牙)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
CSDBN-6-B4-L5-F1-M3
CSDBN-6-B4-L5-F1-M3
6
0.50
3
8
14
12
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-8-B4-L5-F1-M4
CSDBN-8-B4-L5-F1-M4
8
0.70
4
10
17
14
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-10-B4-L5-F2-M4
CSDBN-10-B4-L5-F2-M4
10
1.15
6
13
21
18
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-12-B4-L10-F2-M5
CSDBN-12-B4-L10-F2-M5
12
1.15
8
15
24
21
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-15-B4-L10-F2-M6
CSDBN-15-B4-L10-F2-M6
15
1.15
8
18
28
25
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-17-B4-L10-F2-M6
CSDBN-17-B4-L10-F2-M6
17
1.15
8
20
32
28
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-20-B4-L10-F2-M6
CSDBN-20-B4-L10-F2-M6
20
1.35
8
24
36
32
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-25-B4-L10-F2-M8
CSDBN-25-B4-L10-F2-M8
25
1.35
8
29
43
38
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSDBN-30-B4-L10-F2-M8
CSDBN-30-B4-L10-F2-M8
30
1.35
8
34
50
44
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表