CSFBG - 悬臂销 法兰安装 外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csfbg.prj},{NB=CSFBG-15-B12-L10-M8(1.50.26.36.3)},{CODE=CSFBG},{NO=15},{GP=10},{S=1.15},{D=15},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[12:60/1]},{B=12},{LF=[10:150/1]},{L=10},{MF=8,10,12},{D1=18},{P=40},{B1=10},{M1=5},{XD=8.0},{XH=4.4},{Q=30},{ZJG=NONE},{T=1.5},{M=8},{MSP=8},{R=0.2},{K1=6.3},{K2=6.3},{PDF=csfbg.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
GP
g6
[mm]
S
[mm]
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差g6
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
M1
(粗牙)
[mm]
XD
d
[mm]
XH
h
[mm]
Q
[mm]
ZJGF
ⁿ/ₐ
CSFBG-6-B12-L5-M4(1.20.22...
CSFBG-6-B12-L5-M4
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
8
0.70
6
-0.004/-0.012
8
26
10
4
6.5
3.5
17
CSFBG-6A-B12-L5-M4(1.20.2...
CSFBG-6A-B12-L5-M4
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6A
8
0.70
6
-0.004/-0.012
8
32
10
4
6.5
3.5
23
CSFBG-8-B12-L5-M5(1.20.23...
CSFBG-8-B12-L5-M5
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
10
0.90
8
-0.005/-0.014
10
28
10
4
6.5
3.5
19
CSFBG-8A-B12-L5-M5(1.20.2...
CSFBG-8A-B12-L5-M5
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8A
10
0.90
8
-0.005/-0.014
10
36
10
5
8.0
4.4
26
CSFBG-10-B12-L5-M6(1.50.2...
CSFBG-10-B12-L5-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
10
1.15
10
-0.005/-0.014
13
32
10
4
6.5
3.5
23
CSFBG-10A-B12-L5-M6(1.50....
CSFBG-10A-B12-L5-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10A
10
1.15
10
-0.005/-0.014
13
40
10
5
8.0
4.4
30
CSFBG-12-B12-L10-M6(1.50....
CSFBG-12-B12-L10-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
10
1.15
12
-0.006/-0.017
15
36
10
5
8.0
4.4
26
CSFBG-13-B12-L10-M6(1.50....
CSFBG-13-B12-L10-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
13
10
1.15
13
-0.006/-0.017
16
38
10
5
8.0
4.4
27
CSFBG-15-B12-L10-M8(1.50....
CSFBG-15-B12-L10-M8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
10
1.15
15
-0.006/-0.017
18
40
10
5
8.0
4.4
30
CSFBG-16-B12-L10-M8(1.50....
CSFBG-16-B12-L10-M8
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
16
10
1.15
16
-0.006/-0.017
19
42
10
5
8.0
4.4
31
CSFBG-17-B12-L10-M10(1.50...
CSFBG-17-B12-L10-M10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
10
1.15
17
-0.006/-0.017
20
44
10
5
8.0
4.4
32
CSFBG-18-B12-L10-M10(1.50...
CSFBG-18-B12-L10-M10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
18
10
1.35
18
-0.006/-0.017
21
46
10
5
8.0
4.4
34
CSFBG-20-B17-L10-M10(1.50...
CSFBG-20-B17-L10-M10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
10
1.35
20
-0.007/-0.020
24
48
15
6
9.5
5.4
36
CSFBG-22-B17-L10-M10(1.50...
CSFBG-22-B17-L10-M10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
22
10
1.35
22
-0.007/-0.020
26
50
15
6
9.5
5.4
39
CSFBG-25-B17-L10-M10(1.50...
CSFBG-25-B17-L10-M10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25
10
1.35
25
-0.007/-0.020
29
54
15
6
9.5
5.4
42
CSFBG-30-B17-L10-M12(1.50...
CSFBG-30-B17-L10-M12
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
30
10
1.65
30
-0.007/-0.020
34
62
15
8
11.0
6.5
49
CSFBG-35-B17-L10-M12(1.50...
CSFBG-35-B17-L10-M12
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
35
12
1.65
35
-0.009/-0.025
39
70
15
8
11.0
6.5
55
CSFBG-40-B20-L10-M12(1.50...
CSFBG-40-B20-L10-M12
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
40
12
1.65
40
-0.009/-0.025
44
80
15
10
14.0
9.0
63
CSFBG-50-B20-L10-M12(1.50...
CSFBG-50-B20-L10-M12
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
50
12
1.65
50
-0.009/-0.025
54
90
15
10
14.0
9.0
73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表