CSTBSN - 悬臂销 内螺纹安装 内螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cstbsn.prj},{NB=CSTBSN-16-B7-L25-M6},{CODE=CSTBSN},{NO=16},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[7:60/0.1]},{B=7},{LF=[$LMIN.:100/1]},{L=25},{MF=6,8,10},{M=6},{MD=10},{D1=19},{P=21},{W=18},{GP=NONE},{GPF=16},{Q=20.0},{S=1.15},{PDF=cstbsn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
MD
(粗牙)
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
GPF
[mm]
Q
Qmin
[mm]
S
[mm]
CSTBSN-6-B7-L10-M3
CSTBSN-6-B7-L10-M3
45Cr
四氧化三铁保护膜
6
6
-0.004/-0.012
3
8
10
8
6
11.0
0.70
CSTBSN-8-B7-L14-M4
CSTBSN-8-B7-L14-M4
45Cr
四氧化三铁保护膜
8
8
-0.005/-0.014
4
10
12
10
8
12.5
0.90
CSTBSN-10-B7-L15-M4
CSTBSN-10-B7-L15-M4
45Cr
四氧化三铁保护膜
10
10
-0.006/-0.017
6
13
15
13
10
14.0
1.15
CSTBSN-12-B7-L20-M5
CSTBSN-12-B7-L20-M5
45Cr
四氧化三铁保护膜
12
12
-0.006/-0.017
8
15
17
14
12
17.0
1.15
CSTBSN-13-B7-L20-M5
CSTBSN-13-B7-L20-M5
45Cr
四氧化三铁保护膜
13
13
-0.006/-0.017
8
16
18
15
13
17.0
1.15
CSTBSN-15-B7-L25-M6
CSTBSN-15-B7-L25-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
15
15
-0.006/-0.017
10
18
20
17
15
20.0
1.15
CSTBSN-16-B7-L25-M6
CSTBSN-16-B7-L25-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
16
16
-0.006/-0.017
10
19
21
18
16
20.0
1.15
CSTBSN-17-B7-L25-M6
CSTBSN-17-B7-L25-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
17
17
-0.006/-0.017
10
20
23
20
17
20.0
1.15
CSTBSN-18-B7-L25-M6
CSTBSN-18-B7-L25-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
18
18
-0.006/-0.017
10
21
23
20
18
20.0
1.35
CSTBSN-20-B7-L30-M6
CSTBSN-20-B7-L30-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
20
20
-0.007/-0.02
12
24
26
24
20
25.0
1.35
CSTBSN-22-B7-L30-M6
CSTBSN-22-B7-L30-M6
45Cr
四氧化三铁保护膜
22
22
-0.007/-0.02
12
26
28
26
22
25.0
1.35
CSTBSN-25-B7-L40-M8
CSTBSN-25-B7-L40-M8
45Cr
四氧化三铁保护膜
25
25
-0.007/-0.02
16
29
31
27
25
31.0
1.35
CSTBSN-25A-B7-L40-M8
CSTBSN-25A-B7-L40-M8
45Cr
四氧化三铁保护膜
25A
25
-0.007/-0.02
12
29
31
27
25
31.0
1.35
CSTBSN-30-B7-L46-M8
CSTBSN-30-B7-L46-M8
45Cr
四氧化三铁保护膜
30
30
-0.007/-0.02
20
34
36
32
30
37.0
1.65
CSTBSN-30A-B7-L46-M8
CSTBSN-30A-B7-L46-M8
45Cr
四氧化三铁保护膜
30A
30
-0.007/-0.02
16
34
36
32
30
37.0
1.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表