CSUBTG - 悬臂销 螺母安装 外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csubtg.prj},{NB=CSUBTG-16-B2-L10-F5-M8(1.5-0.2-6.3)},{CODE=CSUBTG},{NO=16},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[2:60/1]},{LF=[10:150/1]},{FF=[5:15/1]},{MF=8,10,12},{HF=[12:24/1]},{B=2},{L=10},{F=5},{M=8},{G=12},{MD=12},{T=1.5},{R=0.20},{K=6.30},{H=0},{D1=19},{P=21},{W=18},{PDF=csubtg.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
G
Gg6
[mm]
MD
(粗牙)
[mm]
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CSUBTG-3-B2-L3-F3-M3(1.2-...
3
3
-0.002/-0.008
3
3
CSUBTG-3-B2-L3-F3-M3
5
7
5
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-4-B2-L3-F3-M3(1.2-...
4
4
-0.004/-0.012
4
4
CSUBTG-4-B2-L3-F3-M3
6
8
6
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-5-B2-L3-F3-M3(1.2-...
5
5
-0.004/-0.012
5
5
CSUBTG-5-B2-L3-F3-M3
7
9
7
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-6-B2-L5-F5-M4(1.2-...
6
6
-0.004/-0.012
6
6
CSUBTG-6-B2-L5-F5-M4
8
10
8
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-8-B2-L5-F5-M5(1.2-...
8
8
-0.005/-0.014
8
8
CSUBTG-8-B2-L5-F5-M5
10
12
10
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-10-B2-L5-F5-M6(1.5...
10
10
-0.005/-0.014
10
10
CSUBTG-10-B2-L5-F5-M6
13
15
13
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-12-B2-L10-F5-M6(1....
12
12
-0.006/-0.017
12
12
CSUBTG-12-B2-L10-F5-M6
15
17
14
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-13-B2-L10-F5-M6(1....
13
13
-0.006/-0.017
12
12
CSUBTG-13-B2-L10-F5-M6
16
18
15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-15-B2-L10-F5-M8(1....
15
15
-0.006/-0.017
12
12
CSUBTG-15-B2-L10-F5-M8
18
20
17
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-16-B2-L10-F5-M8(1....
16
16
-0.006/-0.017
12
12
CSUBTG-16-B2-L10-F5-M8
19
21
18
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-17-B2-L10-F5-M10(1...
17
17
-0.006/-0.017
12
12
CSUBTG-17-B2-L10-F5-M10
20
23
20
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-18-B2-L10-F5-M10(1...
18
18
-0.006/-0.017
12
12
CSUBTG-18-B2-L10-F5-M10
21
23
20
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-20-B4-L10-F5-M10(1...
20
20
-0.007/-0.020
20
20
CSUBTG-20-B4-L10-F5-M10
24
26
24
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-20A-B4-L10-F5-M10(...
20A
20
-0.007/-0.020
16
16
CSUBTG-20A-B4-L10-F5-M10
24
26
24
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-22-B4-L10-F5-M10(1...
22
22
-0.007/-0.020
20
20
CSUBTG-22-B4-L10-F5-M10
26
28
25
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-22A-B4-L10-F5-M10(...
22A
22
-0.007/-0.020
16
16
CSUBTG-22A-B4-L10-F5-M10
26
28
25
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-25-B4-L10-F5-M10(1...
25
25
-0.007/-0.020
20
20
CSUBTG-25-B4-L10-F5-M10
29
31
27
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-25A-B4-L10-F5-M10(...
25A
25
-0.007/-0.020
16
16
CSUBTG-25A-B4-L10-F5-M10
29
31
27
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-30-B4-L10-F5-M12(1...
30
30
-0.007/-0.020
20
20
CSUBTG-30-B4-L10-F5-M12
34
36
32
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTG-30A-B4-L10-F5-M12(...
30A
30
-0.007/-0.020
16
16
CSUBTG-30A-B4-L10-F5-M12
34
36
32
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表