FSHASD - 支点螺钉 短头台阶螺帽固定性
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
支点螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/zhidianluoding/fshasd.prj},{NB=FSHASD-D20-L16-H4},{CODE=FSHASD},{CODEF='FSHASD','FSHNSD'},{D=20},{LF=16,19,22,25},{L=16.0},{HF=[4:100/0.1]},{H=4.0},{F=24.0},{FF=24},{A=30},{B=14},{C=7},{E=8},{MXP=16x2.0},{M=16},{P=2.00},{T=21.0},{PDF=fshasd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
MXP
MxP(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
FSHASD-D6-L5-H2
FSHASD-D6-L5-H2
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
6
10
3
2
5
4x0.7
6.5
fshasd.pdf
FSHASD-D8-L5-H2
FSHASD-D8-L5-H2
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
8
13
5
3
5
6x1.0
8.7
fshasd.pdf
FSHASD-D10-L10-H3
FSHASD-D10-L10-H3
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
10
17
6
4
5
8x1.25
10.8
fshasd.pdf
FSHASD-D12-L10-H3
FSHASD-D12-L10-H3
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
12
19
6
4
5
8x1.25
12.8
fshasd.pdf
FSHASD-D13-L10-H3
FSHASD-D13-L10-H3
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
13
19
8
5
6
10x1.5
14.0
fshasd.pdf
FSHASD-D15-L16-H4
FSHASD-D15-L16-H4
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
15
24
10
6
7
12x1.75
17.0
fshasd.pdf
FSHASD-D16-L16-H4
FSHASD-D16-L16-H4
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
16
24
10
6
7
12x1.75
17.0
fshasd.pdf
FSHASD-D18-L16-H4
FSHASD-D18-L16-H4
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
18
27
10
7
8
12x1.75
19.0
fshasd.pdf
FSHASD-D20-L16-H4
FSHASD-D20-L16-H4
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
20
30
14
7
8
16x2.0
21.0
fshasd.pdf
FSHAST-D6-L5-H2-F4
FSHAST-D6-L5-H2-F4
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
6
10
3
2
5
4x0.7
6.5
fshasd.pdf
FSHAST-D8-L5-H2-F6
FSHAST-D8-L5-H2-F6
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
8
13
5
3
5
6x1.0
8.7
fshasd.pdf
FSHAST-D10-L10-H3-F8
FSHAST-D10-L10-H3-F8
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
10
17
6
4
5
8x1.25
10.8
fshasd.pdf
FSHAST-D12-L10-H3-F8
FSHAST-D12-L10-H3-F8
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
12
19
6
4
5
8x1.25
12.8
fshasd.pdf
FSHAST-D13-L10-H3-F10
FSHAST-D13-L10-H3-F10
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
13
19
8
5
6
10x1.5
14.0
fshasd.pdf
FSHAST-D15-L10-H4-F12
FSHAST-D15-L10-H4-F12
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
15
24
10
6
7
12x1.75
17.0
fshasd.pdf
FSHAST-D16-L10-H4-F12
FSHAST-D16-L10-H4-F12
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
16
24
10
6
7
12x1.75
17.0
fshasd.pdf
FSHAST-D18-L10-H4-F12
FSHAST-D18-L10-H4-F12
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
18
27
10
7
8
12x1.75
19.0
fshasd.pdf
FSHAST-D20-L10-H4-F16
FSHAST-D20-L10-H4-F16
45#
33~38HRC
四氧化三铁保护膜
20
30
14
7
8
16x2.0
21.0
fshasd.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表